Instrumentação de medição para água e efluentes​

Elimine falhas de medição obsoletas, reduza a manutenção e mantenha seus processos funcionando com monitoramento contínuo e confiável.​

Medição precisa e em tempo real para processos otimizados de tratamento de água​

Os operadores de água e efluentes estão sob constante pressão para manter os processos funcionando de forma confiável e eficiente, ao mesmo tempo em que atendem aos requisitos regulatórios cada vez mais rigorosos. A instrumentação envelhecida, a visão limitada do processo e os ativos difíceis de medir tornam isso cada vez mais desafiador. ​

Quer você esteja gerenciando sistemas municipais de água, processos de tratamento de águas residuais ou águas pluviais, a Emerson fornece soluções de medição robustas e confiáveis que ajudam a reduzir a manutenção, melhorar o desempenho do sistema e garantir a confiança em suas operações.​

  • Meça o nível, a vazão, a pressão e a qualidade da água com precisão​
  • Reduza o tempo de inatividade causado por falhas de instrumentação obsoleta​
  • Monitore ativos remotos sem desligamentos ou necessidade de acesso ao site​
  • Mantenha a conformidade com dados de medição contínuos e auditáveis​
  • Atinja as metas de sustentabilidade por meio de maior eficiência operacional​

Soluções para a indústria de água e efluentes

Water Wastewater - Level Solutions for Water Management

Otimize sua gestão hídrica com a gama completa de soluções de nível da Emerson. Garanta a conformidade com os regulamentos e melhore a sustentabilidade em sua planta de tratamento de água, ao mesmo tempo em que evita transbordamentos com instrumentação sem manutenção e dispositivos sem calibração. Reduza os custos operacionais e as rondas manuais com instrumentos robustos e confiáveis projetados para resistir a condições ambientais severas.

Recursos

Soluções industriais

Soluções abrangentes de água e efluentes da Emerson

Simplifique suas operações com soluções avançadas de automação, um portfólio de produtos diversificado e experiência em aplicações de um fornecedor de solução única.

Perguntas frequentes

A tecnologia de vazão certa para água e efluentes depende da precisão, restrições da instalação, condições do processo e se a paragem do processo é possível. Os medidores de vazão magnéticos Rosemount da Emerson fornecem medição em linha de alta precisão, enquanto os medidores ultrassônicos clamp-on da Flexim permitem instalação não intrusiva. Juntos, eles permitem que os operadores melhorem a qualidade dos dados, atualizem os pontos de medição e mantenham as operações sem interrupção do processo.​

Fallback image

A diferença é que os caudalimetros magnéticos em linha, como o Rosemount 8750W da Emerson, medem a vazão de um líquido condutor/suspensão de sólidos dentro do tubo, enquanto os medidores de vazão ultrassônicos clamp-on medem externamente sem contato. Os caudalimetros magnéticos da Rosemount permitem medição contínua e permanente de alta precisão, enquanto os medidores clamp-on da Flexim fornecem medição não intrusiva e sem desvios e podem suportar medições adicionais, como temperatura. Elas facilitam a resolução de problemas temporários e o diagnóstico portátil sem interromper o serviço.​

Fallback image

Estações elevatórias e sistemas de esgoto devem suportar ambientes desafiadores e, ao mesmo tempo, fornecer visibilidade contínua das condições em constante mudança. O portfólio da Emerson inclui medição de nível por radar sem contato, transmissores de pressão robustos e soluções precisas de medição da vazão projetadas para suportar uma operação confiável em aplicações de efluentes e bombeamento.

Ao combinar instrumentação de campo confiável com dados de medição em tempo real, essas tecnologias reduzem pontos comuns de falha. Elas fornecem dados em tempo real, em vez de insights apenas de alarme, e permitem que os operadores controlem melhor o bombeamento, evitem transbordamentos e melhorem a confiabilidade do sistema.​

Fallback image

A redução da perda de água e a melhoria da eficiência dependem de uma medição contínua e precisa em todo o processo de tratamento e na rede de distribuição. A instrumentação de vazão, nível e pressão da Emerson fornece os dados em tempo real necessários para entender o desempenho do sistema, equilibrar as vazões, identificar perdas e otimizar o controle da planta.

Medidores de vazão magnéticos Rosemount e medidores de vazão ultrassônicos clamp-on Flexim ajudam os operadores a melhorar a responsabilidade pela água, reduzir a água que não gera receita e tomar decisões operacionais mais rápidas e informadas.​

Fallback image

O monitoramento consistente de parâmetros-chave, como pH, condutividade, turbidez, oxigênio dissolvido e níveis de desinfetante é essencial para manter a estabilidade de processo, a qualidade da água e a conformidade. As soluções de análise de líquidos da Rosemount da Emerson fornecem medição contínua com diagnósticos avançados para desempenho confiável em aplicações de tratamento de água potável e efluentes.​

Ao passar da amostragem periódica para a visibilidade contínua do processo, os operadores podem otimizar a conformidade, reduzir o risco operacional, detectar alterações de processo mais cedo e apoiar um controle do processo mais eficaz.​

Fallback image

A instrumentação moderna oferece suporte ao monitoramento remoto, fornecendo acesso em tempo real às condições do processo e à integridade do dispositivo, reduzindo as inspeções manuais e melhorando o tempo de resposta. As tecnologias de medição da Emerson permitem isso por meio de diagnósticos avançados, comunicação digital e conectividade wireless. Os caudalimetros magnéticos da Rosemount oferecem Smart Meter Verification, enquanto os medidores clamp-on da Flexim fornecem Advanced Meter Verification, permitindo verificações no local sem interromper o serviço ou remover dispositivos.​

Fallback image

As causas mais comuns de medição imprecisa de vazão ou nível são instrumentos antigos, acúmulo, instalação inadequada e mudanças nas condições do processo, como flutuações de temperatura, vapor, condensação ou vento. A Emerson aborda esses problemas com radares sem contato da Rosemount, como o Rosemount 1208 Transmissor de nível e vazão, e medidores de vazão clamp-on da Flexim, como o Flexim FLUXUS 731 WD, que reduzem a incrustação, mantêm a medição estável em ambientes severos e permitem a instalação sem interrupção do serviço.​

Fallback image