Fallback image
Fallback image

Vídeos

Rosemount 1208 Non-Contacting Level and Flow Transmitter

Transmissor de nível e vazão Rosemount™ 1208 – Radar sem contato

80GHz FMCW radar for basic liquids/solids applications, compact PVDF design, fully submersible, with open channel flow calculations, Smart Echo Supervision™, available with 4-20 mA HART, IO-Link and optional Bluetooth® connectivity

A série Rosemount 1208 fornece medição de nível precisa e confiável e cálculos de vazão em canal aberto. O transmissor de nível por radar foi projetado para solucionar desafios em aplicações de água, efluentes, serviços gerais e produtos químicos básicos. O Rosemount 1208 usa tecnologia de radar sem contato contínuo e apresenta tecnologia Smart Echo Supervision™ em um invólucro compacto de PVDF aprovado para água potável e grau alimentício. Seu projeto encapsulado também resiste a condições externas e é totalmente submersível por longos períodos. A série Rosemount 1208 se comunica por meio da tecnologia wireless Bluetooth®, 4–20 mA HART® ou IO-link, e possui uma ampla gama de acessórios de montagem, o que facilita a integração em sistemas novos e existentes.

Principais características

  • Com a tecnologia Smart Echo Supervision™, os radares sem contato Rosemount rastreiam automaticamente todos os ecos, incluindo aqueles de obstruções no tanque, e os distinguem do eco real da superfície do produto. Isso garante que o nível real do produto seja relatado com segurança e precisão.
  • Projeto compacto e robusto para suportar ambientes severos, projetado para condições externas, submersão e instalação em áreas classificadas
  • Configuração simples em seu tablet/dispositivo móvel por tecnologia wireless Bluetooth®
  • As saídas 4-20 mA HART ou 4-20 mA, IO-link e saída alternada facilitam a integração com sistemas novos ou existentes
  • A tecnologia de radar sem contato garante uma solução livre de manutenção que não é afetada pelas condições do processo como densidade, viscosidade, condensação, temperatura e pressão
  • Projetado para facilidade de uso, sem necessidade de configurações complexas. Configuração em minutos
  • O conector elétrico M12 permite instalação, partida e substituição de cabo/sensor simplificadas
  • Invólucro de PVDF para resistir à corrosão em aplicações químicas e de efluentes
  • Meça a vazão em calhas e canais abertos com o software de medição de vazão integrado
  • Conexões de processo NPT e G 1,5" compatível com uma variedade de flanges e adaptadores
  • A composição material aprovada para água potável e grau alimentício permite o uso em aplicações de água potável e alimentos
  • A tecnologia de varredura rápida fornece rastreamento de superfície contínuo para maior confiabilidade e precisão de medição, especialmente em aplicações de enchimento rápido