Medição de pressão​

A medição de pressão precisa e confiável desempenha um papel crítico nas operações da sua instalação. Com mais de 20 milhões de dispositivos instalados em todo o mundo, você pode contar com nossas soluções.​

Medição de pressão que traz mais resultados​

Por mais de 50 anos, os instrumentos de medição de pressão da Emerson têm ajudado clientes a reduzir o tempo de inatividade, a operar de forma mais eficiente e a aumentar a segurança da planta. Cada produto foi desenvolvido com você em mente, pois colocamos mais insights e controle nas suas mãos, já que ninguém conhece suas operações melhor do que você.

Pressure Measurement - Advancements in Pressure Measurement​

Apresentando o novo Transmissor de pressão Rosemount 4051S

Saiba mais sobre as inovações mais recentes em medição de pressão e conheça o mais novo Transmissor de pressão Rosemount 4051S.

Perguntas frequentes

Se você tiver outras perguntas relacionadas à medição de pressão da Rosemount, entre em contato conosco.

A medição de pressão é a medição de uma força aplicada por um fluido em uma superfície e geralmente é expressa como uma força por unidade de área de superfície.​

 

A pressão industrial é medida usando instrumentos que traduzem a pressão em saídas mecânicas ou elétricas mensuráveis. Alguns instrumentos comuns usados para medir a pressão industrial incluem switches, manômetros, transdutores de pressão e transmissores de pressão.​

 

Há muitas considerações ao determinar o melhor instrumento de pressão para uma aplicação. A faixa de medição do instrumento deve ser considerada primeiro. Todos os dispositivos de medição de pressão têm uma faixa limitada de uso, por isso, é importante selecionar um dispositivo que possa medir a pressão em sua aplicação.  Em seguida, considere a exatidão da medição e a estabilidade necessária do dispositivo. A exatidão da medição e a estabilidade geralmente aumentam à medida que você muda de interruptores para manômetros, para transdutores de pressão e para transmissores de pressão. Por fim, a confiabilidade do dispositivo aumenta em importância junto com a criticidade da medição de pressão.​

 

Existem três tipos diferentes de medição de pressão. A pressão absoluta é a pressão total medida em relação a um vácuo perfeito. A pressão manométrica é a diferença entre pressão absoluta e pressão atmosférica. A pressão diferencial é a diferença na pressão entre duas pressões medidas.

 

Transmissores de pressão e manômetros podem ser usados em diversos setores e aplicações. Eles podem usar conexões flangeadas, roscadas ou específicas do setor para se adaptarem ao processo e fornecer leituras confiáveis. Conexões adicionais com uma vedação remota ou um manifold integral podem fornecer funcionalidades para a calibração e a manutenção necessárias.​

 

Alguns instrumentos comuns usados para medir a pressão industrial incluem interruptores, manômetros, transdutores de pressão e transmissores de pressão. A seleção da tecnologia certa para a sua aplicação deve incluir considerações importantes, como faixa de medição, precisão, estabilidade e confiabilidade.​

 

Recursos