Detecção precoce da cavitação da bomba com diagnóstico avançado de pressão
A maioria das falhas na bomba não são causadas pela própria bomba. Problemas na bomba, incluindo a cavitação, ocorrem principalmente quando a tubulação fica bloqueada, limitando a vazão e causando baixa pressão, o que pode danificar severamente o rotor da bomba. A cavitação também pode ocorrer devido a um projeto ruim de tubulação ou condições que não atendem aos requisitos de NPSH (carga líquida positiva de sucção). Se não houver pressão suficiente na extremidade de sucção da bomba, ela começará a cavitar, o que pode afetar a qualidade do produto, causar vibração excessiva da bomba e, eventualmente, falha da bomba e parada de processo.
Felizmente, a cavitação da bomba pode ser detectada e corrigida precocemente usando o transmissor de pressão Rosemount 3051S com o diagnóstico de inteligência do processo. A detecção precoce pode melhorar a qualidade do processo, prolongar a vida útil da bomba e aumentar o tempo de atividade do processo, fornecendo aviso antecipado da cavitação da bomba sobre a descarga da bomba.