Fallback image
Rosemount™ 3051SFC Compact Orifice Flow Meter

Medidor de vazão com orifício compacto Rosemount™ 3051SFC

The Rosemount 3051SFC Compact Orifice Flow Meter delivers accurate flow measurement with built-in mass flow calculations.

Apresentando medições multivariáveis em um único dispositivo, o Medidor de vazão Rosemount 3051SFC compacto com orifício fornece medidas de vazão precisas. Com uma placa de orifício compacta ou uma placa de condicionamento patenteada de 4 orifícios, este medidor de vazão fornece medições para controle de circuito fechado, monitoramento de uso geral e aplicações de transferência de custódia. Disponível em diâmetros de linha de até 12 pol. (300 mm), este elemento primário foi projetado para serviços em aplicações de gás, líquido e vapor, e é adequado para operar em condições de processo difíceis. Este dispositivo também é projetado com cálculos de vazão integrados para medições de vazão mássica totalmente compensadas e é oferecido com vários protocolos de comunicação, incluindo WirelessHART®.

Principais características

  • Projetado com cálculos de vazão integrados para relatórios diretos da vazão mássica completamente compensada
  • Placa de orifício compacta disponível em diâmetros de linha de 0,5 a 12 pol. (15 a 300 mm) para flexibilidade de aplicação
  • Diagnósticos avançados oferecem cobertura para detectar condições de processo anormais e problemas da malha elétrica
  • O emparelhamento do sensor baseado na equação de Callendar-Van Dusen aumenta a precisão da temperatura, permitindo os melhores cálculos de vazão da categoria
  • A classe de desempenho do Ultra for Flow permite uma medição otimizada da vazão com ±0,04% de precisão da leitura
  • Os medidores de vazão vêm completamente configurados, testados contra vazamento e prontos para uso, visando uma instalação rápida
  • A tecnologia do medidor de vazão elimina penetrações em tubulação desnecessárias para uma solução integrada e sem complicações
  • O elemento primário inclui mecanismo de centralização automática opcional para simplificar a instalação
  • Certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 (por um terceiro) e certificação para uso prévio de dados FMEDA para instalações de segurança
  • Tanto a placa patenteada de 4 orifícios quanto o orifício de tomada de canto padrão ASME/ISO se ajustam entre flanges de face elevada para instalação simples
  • A tecnologia WirelessHART® é segura e acessível, além de proporcionar confiabilidade de dados superior a 99% sem o custo da ligação dos fios,
  • O módulo SmartPower™ fornece até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições em campo sem a remoção do transmissor