Desbloqueie a inteligência preditiva e a visibilidade operacional com soluções industriais wireless seguras e confiáveis
A tecnologia wireless industrial fornece fluxos de dados contínuos e confiáveis que melhoram a segurança, a eficiência operacional e a sustentabilidade de suas instalações. Ao permitir o monitoramento econômico de áreas anteriormente inacessíveis ou de alto risco, as soluções wireless da Emerson reduzem as necessidades de cabeamento e o tempo de instalação, ao mesmo tempo em que fornecem mais de 99% de confiabilidade de dados. Ao contrário das tecnologias com fio tradicionais, as soluções wireless eliminam os custosos "pontos cegos" em sua planta, capacitando você com inteligência preditiva para detectar problemas antes que eles surjam. A tecnologia wireless avançada digitaliza as rondas manuais, permitindo que operadores e equipes de manutenção se concentrem em tarefas de maior valor, garantindo um fluxo de dados seguro e oportuno. Transforme sua instalação em uma operação proativa e orientada por dados com monitoramento wireless escalável e contínuo que melhora a segurança e reduz os custos operacionais.
Products
Tecnologias wireless industriais
Gateways wireless industriais
Aplicações Plantweb Insight
Módulos de energia sem fio
Transmissores discretos wireless
Transmissor acústico wireless
Plataforma Synchros™ IIoT da Emerson
Instrumentação wireless
Medição de pressão sem fio
Medição de temperatura sem fio
Monitoramento de corrosão e erosão sem fio
Medição da vazão sem fio
Medição de nível wireless
Detecção de chama e gás sem fio
Acessórios e peças sobressalentes
Produtos em destaque
Ferramentas wireless
Recursos
Vídeo: Alcance metas de sustentabilidade e monitore o consumo energético com soluções wireless e aplicativos
Estudo de caso: monitoramento de corrosão permite partida mais rápida da refinaria e ajuda a evitar perda de produção
Estudo de caso: usina siderúrgica reduz o tempo de inatividade e melhora a produtividade por meio de monitoramento wireless
Perguntas frequentes
Aprenda os fundamentos básicos
A tecnologia wireless industrial é fundamental para a Indústria 4.0 porque digitaliza as medições que orientam todas as outras partes da planta conectada. Os sensores wireless desbloqueiam dados de ativos que antes eram manuais, não monitorados ou muito caros para cabear, alimentando insights em tempo real sobre sistemas de controle, plataformas de análise e aplicativos em nuvem. O resultado é uma operação que pode agir sobre o que está acontecendo agora, não sobre o que foi registrado ontem.
A tecnologia wireless industrial oferece mais valor em setores com ativos remotos, perigosos ou de difícil acesso. Os maiores adeptos hoje incluem:
- Petróleo e gás — níveis de tanques, monitoramento de boca de poço, integridade do gasoduto
- Produtos químicos e refino — válvulas de alívio de pressão, corrosão, chuveiros de segurança
- Geração de energia — purgadores de vapor, equipamentos rotativos, emissões
- Ciências biológicas — serviços gerais limpos, monitoramento ambiental, qualidade do vapor
- Metais, mineração, água e efluentes — estações de bombeamento remotas, resíduos, nível
- Fabricação discreta e alimentos e bebidas — rastreamento de energia, monitoramento de condições, purgadores de vapor
Os dispositivos de campo wireless enviam dados através de uma rede mesh segura auto-organizada para um gateway, que converte esses dados em protocolos que seu DCS, PLC ou SCADA já entende, como HART-IP, OPC UA e Modbus TCP. Não é necessário remover e substituir os sistemas host existentes. Saiba mais sobre gateways wireless industriais.
WirelessHART® é o padrão industrial global (IEC 62591) para automação de processos wireless. Ele usa uma malha de correção e organização automáticas, na qual cada dispositivo pode rotear dados por vários caminhos, oferecendo mais de 99% de confiabilidade mesmo em ambientes com interferência, temperaturas extremas ou obstruções físicas. Para plantas de processo, ele é o protocolo industrial wireless mais amplamente implantado e comprovado em campo disponível.
Resolva problemas reais
Para as equipes de manutenção e confiabilidade, os sensores wireless monitoram continuamente as condições que sinalizam um problema em desenvolvimento, incluindo vibração, temperatura, pressão, emissões acústicas e corrosão. Ao comparar esses dados com as linhas de base operacionais, as equipes podem identificar problemas semanas ou meses antes da falha, programar reparos durante interrupções planejadas e reduzir o tempo de inatividade não planejado. Os aplicativos Plantweb™ Insight da Emerson transformam os dados do sensor em recomendações de manutenção priorizadas e práticas.
A tecnologia wireless industrial melhora a segurança do trabalhador ao reduzir o tempo gasto em áreas perigosas. A tecnologia wireless automatiza medições que anteriormente exigiam rondas manuais, para que o pessoal realize menos viagens em áreas perigosas, enquanto os operadores têm visibilidade contínua dos níveis de gases tóxicos, eventos de alívio de pressão e condições do tanque. A Emerson oferece dispositivos certificados para uso em áreas intrinsecamente seguras e à prova de explosão de acordo com as normas FM, CSA, ATEX e IECEx.
Para uso remoto e exterior, os transmissores wireless Rosemount™ da Emerson são classificados para temperaturas extremas, atmosferas corrosivas e ambientes de alta vibração. As implantações comuns incluem o Rosemount 3051S Wireless para pressão, o Rosemount 648 Wireless para temperatura e o Rosemount 5300 Wireless para monitoramento de nível. Todos são alimentados por módulos Emerson SmartPower™ de vida útil longa e se comunicam por redes WirelessHART auto-organizadas para dados confiáveis, mesmo no limite da cobertura.
Uma implantação típica de nível wireless inclui:
- Transmissor de nível Rosemount™ (5300 ou 3408)
- Módulo SmartPower™ da Emerson para vida útil de bateria de vários anos
- Gateway wireless da Emerson para agregar dados e conectar-se ao seu sistema host (1410S1 ou 1410S2)
Não são necessárias valas, conduítes ou novas penetrações de processo. Para locais muito remotos, o gateway pode fazer o backhaul de dados por celular, satélite ou infraestrutura de TI existente.
Projetar e implantar
Toda rede wireless industrial tem três componentes principais:
Dispositivos de campo: transmissores, adaptadores ou atuadores que coletam medições
Gateway wireless: agrega dados, gerencia a rede, conecta-se a sistemas host
Módulos de alimentação: baterias de longa duração que mantêm os dispositivos funcionando por anos
A segurança é sobreposta em todos os níveis com criptografia AES-128, autenticação de dispositivo e chaves de rede gerenciadas pelo gateway.
Para engenheiros de automação e líderes de projeto, o melhor ponto de partida é identificar lacunas de monitoramento de alto valor em sua instalação. A Ferramenta de planejamento de rede wireless da Emerson permite fazer upload de uma imagem aérea do seu site e projetar uma rede usando as práticas recomendadas do setor para densidade de dispositivos, posicionamento do gateway e cobertura. As redes são dimensionadas facilmente de um piloto de alguns dispositivos para implantações em toda a planta de centenas de pontos sem redesenhar a arquitetura. Dispositivos wireless adicionais podem ser facilmente adicionados às redes de malha WirelessHART existentes.
Os gateways wireless da Emerson suportam múltiplos protocolos de saída, incluindo HART-IP, OPC UA e Modbus TCP, o que significa que eles se conectam ao DeltaV™, Ovation™, DCS de terceiros, SCADA e sistemas de gerenciamento de ativos existentes sem a necessidade de remoção e substituição. O AMS Device Manager da Emerson fornece diagnóstico e configuração completos para dispositivos de campo wireless juntamente com sua instrumentação com fio existente, dando às equipes de manutenção um fluxo de trabalho para ambos.
As redes wireless industriais baseadas em WirelessHART usam segurança de defesa profunda, incluindo:
- Criptografia AES-128 em cada mensagem
- Autenticação no nível do dispositivo com chaves de sessão rotativas
- Alternância de canal para evitar congestionamento
- Segmentos de rede isolados para conter possíveis ameaças
Mesmo se um único dispositivo for comprometido, o restante da malha continuará operando com segurança. Os gateways wireless da Emerson adicionam controles de acesso baseados em funções, registro de auditorias e protocolos de host seguros.
Valor e próximos passos
A maioria das implantações wireless industriais oferece retorno em 12 a 24 meses. Os geradores de valor típicos incluem:
- Custos de instalação até 60% mais baixos em comparação com a instrumentação com cabo tradicional
- Tempo de inatividade não planejado evitado devido à detecção antecipada de problemas
- Comissionamento mais rápido sem cabeamento, conduítes ou penetrações de processo com dispositivos wireless não intrusivos
- Horas de produção recuperadas e rondas manuais reduzidas
O ROI acelera quando os dados wireless são emparelhados com a análise do Plantweb™ Insight para ações priorizadas de manutenção e economia de energia.
Comece identificando as lacunas de monitoramento de maior valor em sua instalação. Em seguida, use a Ferramenta de planejamento de rede wireless da Emerson para projetar uma rede usando as práticas recomendadas do setor para densidade de dispositivos, posicionamento do gateway e cobertura. Uma primeira implantação típica inclui um gateway wireless, dispositivos de campo, módulos de alimentação e integração ao seu sistema host existente. Seu Parceiro de impacto local da Emerson pode dar suporte a pesquisas, planejamento e comissionamento do local.
A Emerson oferece suporte técnico, treinamento certificado por meio de serviços educacionais, downloads de firmware e uma rede global de Parceiros de impacto para vendas e serviços.