Especificações
Especificações ambientais
- Uso geral e área classificada
- Certificação CSA
- Certificação ATEX
- Certificação SIL
Certificações/aprovações
EPA Parte 60, Parte 75
Serviço
Gestão de projetos, engenharia/design, compra, fabricação, testes, partida/comissionamento, treinamento, serviços de ciclo de vida útil
Tecnologias do analisador
- Espectroscopia de Laser de cascata quântica (QCL)
- Espectroscopia de Laser de diodo sintonizável (TDL)
- Detecção paramagnética e eletroquímica de oxigênio
- Fotômetro NDIR/UV/VIS
- Condutividade térmica
- Detecção de umidade
Sistema de aquisição de dados (DAHS) de conformidade
- EPA 40 CFR Parte 60
- EPA 40 CFR Parte 75
Simplifique o monitoramento de emissões
Analisadores de QCL
Os analisadores de gás de Laser de cascata quântica (QCL) das Séries CT5100, CT5400 e CT4400 da Rosemount™ fornecem uma medição precisa e confiável de todos os parâmetros de CEMS em um único dispositivo, variando de níveis de ppm a percentual, usando até seis Lasers de cascata quântico e Diodos sintonizáveis, com estabilidade de até 15 anos de vida.
Recursos
Otimizando o CEMS com o webinar de Soluções de amostragem quente/úmida da Emerson
Soluções projetadas para sistemas de monitoramento contínuo de emissões (CEMS) da Emerson com DAHS
O Sistema de monitoramento contínuo de emissões (CEMS) da Emerson oferece simplificação
Perguntas frequentes
Um CEMS, ou Sistema de monitoramento contínuo de emissões, é um sistema que monitora e registra continuamente as emissões de fontes industriais, como usinas de energia, refinarias e outras instalações. Ele mede poluentes como dióxido de enxofre (SO2), óxidos de nitrogênio (NOx), monóxido de carbono (CO) e dióxido de carbono (CO2). O CEMS ajuda a garantir a conformidade com os regulamentos ambientais e fornece dados para otimização do processo.
Normalmente, as emissões mais comuns monitoradas e relatadas são óxidos de nitrogênio (NOx), dióxido de enxofre (SO2), monóxido de carbono (CO) e material particulado (PM). No entanto, muitos outros componentes podem ser medidos e necessários para relatar a conformidade.
- Sistemas de manuseio de amostras de analisadores de gás de classe mundial que retiram e condicionam uma amostra de uma pilha
- Sistema de aquisição e manuseio de dados (DAHS) para atuar como o cérebro de um sistema que controla os requisitos de calibração e validação, retorno e emissão de relatórios
- Sistemas personalizados de manuseio de amostras projetados, que retiram e condicionam uma amostra de uma pilha de processo
Juntamente com o Suporte de ciclo de vida útil de longo prazo, a Emerson oferece confiança no monitoramento de emissões com base em conformidade.
O QCL está entre as tecnologias mais recentes que medem muitos compostos diferentes em um único analisador, diferentemente de um analisador que é dedicado a apenas um ou dois componentes. Além disso, os analisadores da série CT adicionam a capacidade de TDL, permitindo que componentes na região infravermelha próxima e infravermelho médio da análise espectral sejam capturados. Com até seis módulos laser por analisador, o analisador da série CT pode medir até doze componentes simultaneamente, incluindo o teor de vapor de água.