Sistemas e soluções de engenharia​

Soluções de engenharia executadas com eficiência, projetadas para máxima operabilidade e asseguradas para atender aos seus requisitos de precisão da medição para a certeza do projeto.

Soluções projetadas para cada desafio

De soluções de medição e marítimas até a medição e monitoramento de tanques, monitoramento de emissões e sustentabilidade, fornecemos soluções completas com a tecnologia Emerson, projetadas de forma especializada e com suporte de ponta a ponta para garantir o sucesso do projeto e a certeza operacional.​

Sistemas e soluções

Perguntas frequentes

A Emerson oferece soluções completas projetadas para aplicações fiscais de líquido e gás e transferência de custódia, sistemas de líquido e gás de processo, Monitoramento contínuo de emissões e soluções de sustentabilidade focadas em hidrogênio e captura de carbono.​

A Emerson personaliza estruturas de projetos padrão para se alinharem aos requisitos e aplicações específicos do setor. Nossos especialistas globais e arquitetos de soluções têm ampla experiência no fornecimento de soluções compatíveis em nossos mercados atendidos.

A Emerson oferece uma experiência completa de ponta a ponta, combinando um profundo conhecimento das soluções da indústria, instrumentos e analisadores de primeira classe, fornecendo Project Certainty e Operational Certainty, com suporte de ciclo de vida útil de longo prazo.

As operações de petróleo e gás estão enfrentando o desafio de manter e apoiar uma grande base instalada de medição, além da escassez da força de trabalho qualificada com a iminente aposentadoria de especialistas. Há uma necessidade de automação inteligente para garantir o acesso remoto aos principais dados do sistema. A Emerson tem uma solução que supera esses desafios.​

A Emerson oferece sistemas integrados de controle e monitoramento, medição de tanques, automação de válvulas, monitoramento de combustível e soluções de propulsão inteligente adaptados para ambientes marítimos.

A precisão mais elevada de transferência de custódia, conformidade de segurança e transbordamento, controle de inventário em tempo real, transferência confiável de produtos, por exemplo, inventário de petróleo e gás.

A necessidade de um sistema de monitoramento de tanques é gerada pela demanda por operações de tanques mais seguras, eficientes e confiáveis, especialmente em locais com tanques estacionários menores que não têm um monitoramento automatizado. Esses sistemas fornecem insights precisos do inventário, reduzem os riscos operacionais e eliminam a necessidade de verificações manuais do tanque, que, muitas vezes, exigem que o pessoal suba nos tanques.

Recursos