Análise de líquidos​

Uma gama completa de sensores e instrumentos de análise para ajudar você a gerenciar de maneira mais eficiente seus líquidos e equipamentos de processo.​

Soluções precisas, confiáveis e contínuas de análise de líquidos​

Meça eficientemente os níveis de pH, os níveis de ORP, os níveis de condutividade, a concentração de oxigênio dissolvido, a concentração de ozônio, a concentração de cloro e os níveis de turbidez em seus processos líquidos. Os sensores de análise de líquidos Rosemount estão disponíveis para uma variedade de aplicações como produtos químicos, energia, refino, água e efluentes, alimentos e bebidas, ciências biológicas, entre outras. Escolha entre uma variedade de sensores analíticos que atendam às suas necessidades exigentes e, ao mesmo tempo, fornecem medição contínua em linha.​

Products

Produtos

Recursos

Perguntas frequentes​

O sensor de análise de líquidos correto depende do parâmetro de medição, das condições do processo e dos requisitos de manutenção. Os principais fatores incluem temperatura, pressão, compatibilidade química, risco de incrustação, local de montagem, necessidades de calibração e requisitos de comunicação.

A melhor tecnologia de sensor depende da medição-alvo, da química do processo e das condições operacionais. Os sensores de pH e ORP medem a acidez, a alcalinidade e o potencial de oxidação-redução. Os sensores de condutividade medem a concentração iônica ou a pureza da água. Sensores de oxigênio dissolvido, cloro, ozônio e turbidez suportam o controle de oxigênio, o monitoramento de desinfecção e a medição de sólidos suspensos.

Escolha instrumentos de análise de líquidos combinando o sensor, o transmissor, a caixa e os materiais molhados ao ambiente da aplicação. Processos severos geralmente requerem resistência à corrosão, capacidade de alta temperatura, faixas de pressão ou aprovações para Áreas perigosas. Aplicações sanitárias e de alta pureza exigem projetos que permitam a limpeza, materiais compatíveis e medição de baixa contaminação.

Um sensor de análise de líquidos mede a variável do processo. Um transmissor converte o sinal do sensor em dados de medição utilizáveis, oferece suporte à calibração e se comunica com o sistema de controle. Um sistema analítico completo pode incluir cabos, hardware de montagem, manuseio de amostras, painéis e acessórios para instalação e operação.

Os diagnósticos de análise de líquidos reduzem a manutenção, ajudando as equipes a detectar degradação do sensor, problemas de sinal, desvio de calibração e problemas relacionados ao processo antes que as medições se tornem não confiáveis. Sensores digitais e transmissores avançados podem suportar uma resolução de problemas mais rápida, uma calibração mais consistente e melhores decisões de manutenção.