Instrumentação de medição para a indústria química

Otimize a produção e melhore a segurança, a confiabilidade e a sustentabilidade em operações químicas usando tecnologias avançadas de medição.

Impulsione a excelência operacional com instrumentação inteligente

As crescentes demandas da concorrência global, o aumento dos custos de produção e as rigorosas normas ambientais desafiam produtores de produtos químicos de hoje a encontrar maneiras confiáveis de reduzir o uso de energia e resíduos de materiais sem comprometer a qualidade do produto, a produtividade e a capacidade. A parceria com um especialista em instrumentação de medição e automação é fundamental para permitir uma produção flexível para competir em um mercado global, garantir a segurança e a confiabilidade dos ativos e atender às metas de sustentabilidade. Mais informações >

Otimizando a produção
Melhorando a confiabilidade de ativos
Garantindo a segurança
Atingindo objetivos de sustentabilidade

Guias de aplicação

Práticas recomendadas para superar desafios comuns da aplicação de processo químico.

Perguntas frequentes

A instrumentação de medição melhora significativamente a confiabilidade por meio de monitoramento e controle precisos de parâmetros cruciais do processo, como temperatura, pressão, vazão e nível. Esse controle preciso permite uma manutenção preditiva, identificando possíveis problemas precocemente e evitando um tempo de inatividade custoso. Os dados em tempo real dos instrumentos também facilitam a tomada de decisões baseadas em dados, levando a um desempenho operacional mais eficiente e confiável e, por fim, reduzindo o tempo de inatividade.

Os consultores de confiabilidade da Emerson descobriram que as empresas de produtos químicos que usam dados de instrumentos para manutenção planejada baseada em condições têm menos emergências de equipamentos, resultando em 14% menos tempo de inatividade e custos de manutenção 71% menores.  Com um portfólio abrangente de instrumentação analítica e de medição, a Emerson oferece uma ampla gama de soluções completas de monitoramento de ativos, incluindo monitoramento de trocadores de calor, monitoramento de purgadores de vapor, monitoramento da integridade da bomba, monitoramento de corrosão e erosão, monitoramento de vibração, além de ferramentas de mobilidade para levar dados da sala de controle para o campo.

A instrumentação de medição é crucial para a segurança, particularmente em áreas classificadas em que um monitoramento robusto é essencial. Ela desempenha um papel vital nos Sistemas Instrumentados de Segurança (SIS), projetados para levar processos a um estado seguro durante emergências. Ao fornecer medições precisas, a instrumentação ajuda a manter condições operacionais seguras, minimizando o risco de acidentes e ferimentos e garantindo a conformidade com as normas regulatórias.

Com um extenso portfólio de instrumentos e válvulas com certificação de segurança, a Emerson ajuda as plantas a operar com confiança e evitar incidentes. De um SIS integrado a soluções de detecção de incêndio e vazamento de gás e soluções de teste de prova autoguiadas, as plantas podem se preparar para o imprevisível e melhorar a segurança ocupacional, funcional, de processo e de contenção.

A instrumentação de medição melhora diretamente a produção, permitindo a utilização otimizada de recursos, reduzindo o consumo de matéria-prima e os resíduos. Ao permitir um controle preciso dos parâmetros do processo, a instrumentação aumenta a eficiência e o rendimento da produção. Além disso, medições precisas garantem uma qualidade do produto consistente, minimizando defeitos e o retrabalho. Os dados em tempo real facilitam a otimização contínua do processo, levando a resultados aprimorados de produção.

A Emerson trabalha com instalações de processos químicos para otimizar a produção e obter mais de seus equipamentos. Isso inclui a automatização de processos manuais e a conexão de ilhas de automação para garantir que os dados das tecnologias de detecção cheguem a aplicações operacionais ou ao especialista apropriado, possibilitando visibilidade da integridade dos equipamentos e do controle do processo.

A instrumentação de medição contribui significativamente para a sustentabilidade otimizando a utilização de recursos e melhorando a eficiência do processo, levando diretamente à redução do desperdício e das emissões. Dados de campo precisos suportam o desenvolvimento de modelos de economia circular, permitindo a otimização de ciclos de materiais. Ele também auxilia no cumprimento das regulamentações ambientais e metas de sustentabilidade, além de ajudar a reduzir o uso de energia e os custos associados, monitorando e controlando o consumo de energia.

Com soluções de software e detecção, a Emerson ajuda as instalações químicas a automatizar o processo de mapeamento e gerenciamento do consumo de energia de toda a planta, caracterizando matérias-primas alternativas e reduzindo o desperdício de água e matérias-primas.

Mantenha-se à frente na indústria de processos químicos

Mantenha-se informado sobre como a Emerson está avançando na indústria de processo químico com soluções de instrumentação de medição inovadoras e experiência líder no setor.

Serviços de suporte