Garantir a segurança, integridade do sistema e o sucesso da missão
Segurança, desempenho otimizado e confiabilidade aprimorada são vitais nas indústrias aeroespacial e de defesa. Recorrer a instrumentos altamente precisos, como soluções de detecção de chamas, pressão, temperatura, fluxo e nível da Emerson, que ajudam a proteger os ativos, orientar a tomada de decisões e manter a integridade operacional nos ambientes mais exigentes.
Soluções para área aeroespacial
Hangares de aviões
Pode haver vazamentos de combustível de aviação altamente inflamáveis em hangares de aeronaves e em áreas de armazenamento de combustível. Esses incêndios podem ser extremamente perigosos e caros, pois podem ocorrer danos à aeronave. Embora muitas soluções de detecção de chamas normalmente se concentrem na própria aeronave, é importante também levar em consideração o monitoramento do hangar de aeronaves. O monitoramento contínuo usando os detectores de chamas Rosemount™ 975 pode ajudar a detectar e prevenir incêndios perigosos.
Soluções para área de defesa
Monitoramento militar e de defesa
Os sensores de pressão e temperatura Paine™ da Emerson são projetados para atender aos rigorosos requisitos das aplicações de monitoramento e controle militar e de defesa. Todos os sensores podem ser modificados para atender aos seus requisitos específicos de projeto e aplicação e estão disponíveis com recursos opcionais, faixas de pressão, entradas de tensão, conexões elétricas, portas de pressão, testes especiais e compensação térmica.
Produtos em destaque
Perguntas frequentes
Os sensores e transdutores de pressão Paine da Emerson são usados para controle hidráulico em foguetes e satélites. Esses sensores de pressão ajudam a controlar os sistemas de propulsão, direção e posicionamento, permitindo manobras precisas durante o lançamento e controle de orientação preciso uma vez no espaço. Sua alta confiabilidade os torna adequados para aplicações aeroespaciais e espaciais exigentes, em que o desempenho é fundamental.
Os sensores e transdutores de pressão Paine da Emerson são usados para controle hidráulico em veículos militares. As aplicações incluem direção, frenagem, sistemas de suspensão, atuação de armamentos e outros equipamentos essenciais para a missão. Projetados para ambientes operacionais adversos, esses sensores de pressão fornecem a confiabilidade e a precisão necessárias para manter o desempenho do veículo e a prontidão da missão.
Os sensores de pressão Paine são usados em aplicações aeroespaciais e espaciais, incluindo sistemas de propulsão de foguetes e sistemas de controle de espaçonaves, em que ajudam a monitorar pressões críticas usadas para propulsão e controle direcional.
Em muitas aplicações militares, os sensores de pressão são considerados componentes consumíveis e não são calibrados com frequência, mas substituídos após um único uso ou em uma programação de manutenção preventiva, apesar de terem vida útil mínima. Essa abordagem ajuda a garantir a máxima integridade, confiabilidade e prontidão para a missão do sistema.