Fallback image
Rosemount 975HR Flame Detector

Rosemount™ 975 Detector de chamas

Os detectores de chamas série 975 da Rosemount™ oferecem detecção rápida e confiável de incêndios industriais usando tecnologias UV/IR e infravermelho multiespectral para ambientes perigosos.

A série 975 da Rosemount oferece detecção avançada de chamas com tecnologias QuadSense™ IR3 e UV/IR, garantindo resposta rápida, detecção de longo alcance e alta imunidade a alarmes falsos. Construídos para ambientes agressivos, todos os modelos têm ópticas aquecidas e construção resistente. Os parâmetros de detecção facilmente configuráveis são compatíveis com RS-485, Modbus® e HART® para monitoramento e manutenção eficientes.

Principais características

  • Escolha entre modelos com sensores duplos QuadSense™ IR3 e UV/IR
  • Até 6 níveis de sensibilidade, adaptando-se a qualquer aplicação
  • Tempo de resposta de alta velocidade abaixo de 50 ms
  • Imunidade comprovada a alarmes falsos usando sensores UV/IR multiespectrais, processamento avançado de sinais digitais, algoritmos sofisticados e alta imunidade à luz solar, soldagem e interferência ambiental.
  • Teste automático integrado para verificação contínua da integridade óptica e eletrônica
  • Janela aquecida de 2 modos: para operação em condições climáticas severas (neve, gelo, condensação)