Soluções de análise de gás
Desde a medição de gás natural C6+ à combustão até aplicações complexas de processamento e soluções de monitoramento de emissões para conformidade regulatória, os analisadores e os sistemas integrados Rosemount™ da Emerson são capazes de resolver os desafios mais difíceis de análise de gás para uma ampla gama de setores e aplicações.
Produtos
Produtos em destaque
Produtos
Analisadores e atuadores de combustão
Analisadores de gás
Cromatógrafos de gás
Sistemas de monitoramento contínuo de emissões
Detecção de vazamento em embalagens
Acessórios e peças sobressalentes
Aplicações dos produtos
Perguntas frequentes
Conheça este recurso completo para perguntas frequentes sobre nossos sistemas de análise de gases e portfólio de produtos.
Um sistema de análise de gás é uma solução que detecta e mede a concentração de vários gases em uma amostra. Normalmente funciona coletando uma amostra de gás, passando-a através de sensores que usam técnicas como absorção infravermelha, espectrometria de massa ou reações químicas para identificar e quantificar os gases presentes. Os resultados são então exibidos ou registrados para fins de monitoramento, de análise ou de controle.
Para escolher o analisador de gás certo para a sua aplicação específica, considere os seguintes fatores:
Tipo de gases: identifique quais gases você precisa medir.
Faixa de medição: certifique-se de que o analisador possa detectar as faixas de concentração necessárias.
Exatidão e precisão: verifique as especificações quanto à exatidão da medição.
Tempo de resposta: considere a rapidez com que precisa de resultados.
Condições ambientais: certifique-se de que o analisador possa operar sob suas condições ambientais específicas, como temperatura e umidade.
Conformidade e normas: verifique se ela atende a quaisquer padrões ou regulamentos relevantes do setor.
Manutenção e calibração: considere a facilidade de requisitos de manutenção e de calibração.
Restrições do orçamento: considere o custo e o seu orçamento.
Ao avaliar esses critérios, você consegue selecionar um analisador de gás que melhor se adapte às necessidades da sua aplicação.
Os analisadores de gás Rosemount da Emerson são capazes de detectar e medir uma variedade de gases, incluindo monóxido de carbono (CO), oxigênio (O2), dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O), dióxido de enxofre (SO2), etileno (C2H4), nitrogênio (N2), hélio (He), hidrogênio (H2) e traços de umidade (H2O).
O cromatógrafo de gás Rosemount 470XA é uma solução compacta, econômica e confiável projetada para simplificar a análise de gás natural em aplicações de gás natural. Ele fornece medições precisas de C6+ BTU/CV rastreáveis para padrões internacionais.
As Soluções de Monitoramento Contínuo de Emissões (CEMS) Rosemount baseadas em QCL/TDL da Emerson são uma solução confiável e comprovada em campo para monitorar com precisão até dez componentes críticos de gás e poluentes para ajudar os operadores a atenderem aos requisitos de conformidade ambiental e a otimizarem o desempenho do processo.
Combinando as tecnologias de laser em cascata quântica (QCL) e de laser de diodo sintonizável (TDL), esses sistemas híbridos e de vários componentes fornecem uma análise abrangente do gás em todas as faixas espectrais de infravermelhos próximos e médios. Isso permite que os operadores detectem uma ampla gama de emissões com precisão incomparável.
Os benefícios mais importantes incluem:
Alta precisão e velocidade – A tecnologia patenteada de pulsos laser captura milhares de medições precisas, garantindo o monitoramento repetível e em tempo real das emissões.
Operações simplificadas – A redução dos consumíveis e das necessidades mínimas de calibração reduzem custos e facilitam a manutenção.
Confiabilidade automatizada – Os recursos integrados de validação e calibração garantem um desempenho de medição consistente sem intervenção manual.
Capacidade de alta temperatura – Lida com temperaturas de amostra de até 374 °F (190 °C) para manter amostras quentes/úmidas acima do ponto de orvalho ácido para obter leituras mais precisas.
Confiança de conformidade – Apoia as necessidades de monitoramento de emissões nos níveis global, nacional, estadual e local.
Com as tecnologias Rosemount da Emerson, os operadores ganham a velocidade, a precisão e a confiabilidade necessárias para atenderem com confiança às regulamentações ambientais em evolução, melhorando a eficiência do processo.