Fallback image
Fallback image

Vídeos

rosemount-ct4215-1-front

Rosemount™ CT4215 Sistema de detecção de vazamento em embalagens

The Rosemount CT4215 is a compact inline system that tests up to 200 food and beverage packs per minute for seal integrity.

O Rosemount CT4215 é um sistema em linha que testa com precisão 100% das embalagens de alimentos e bebidas que passam pela linha de produção, a fim de garantir a integridade dos selos. O sistema mede até 200 embalagens por minuto, detecta traços de gases em embalagens defeituosas e as rejeita instantaneamente, sem interromper a produção. Projetado com tecnologia Quantum Cascade Laser (QCL) patenteada e com dimensões compactas, é fácil de instalar e configurar, e tem baixo custo de manutenção ao longo do ciclo de vida útil.

Principais características

  • 100% de todos os produtos na linha de produção são testados em tempo real, a fim de garantir a integridade dos selos.
  • Mede até 200 embalagens por minuto para rápido desempenho.
  • A detecção e rejeição de produtos defeituosos totalmente automatizadas e em alta velocidade, sem interferência na linha, reduzem o tempo de inatividade.
  • O sistema em linha foi projetado com pegada de produto compacta para que se integre facilmente às operações.
  • É fácil de instalar ou de modernizar em qualquer linha de produção, minimizando o tempo de inatividade e interrupção.
  • Tecnologia QCL patenteada detecta vazamentos com uma sensibilidade de menos de 0,3 mm, oferecendo uma precisão confiável.
  • O software é amigável e apresenta uma capacidade de registro de dados completa, que monitora de imediato os dados de produção.
  • O design modular flexível permite adicionar lasers ou cabeçotes de amostra para aumentar a capacidade do sistema.
  • Os alarmes do sistema identificam rapidamente os vazamentos e resolvem os problemas para reduzir o desperdício de embalagens.
  • O sistema foi projetado para garantir baixos custos de manutenção ao longo de toda a sua vida útil, sendo uma solução rentável.