Melhore a eficiência, a segurança e a escalabilidade do parque de tancagem
Garanta operações de tanques eficientes, seguras e escaláveis com o sistema de medição de tanques Rosemount™. Beneficie-se do gerenciamento de inventário em tempo real, precisão na transferência de custódia certificada e conformidade com normas de prevenção contra transbordamento. Obtenha medições precisas de nível, pressão e temperatura por radar para obter insights de inventário. Otimize as operações do terminal com atualizações econômicas e automação escalável.
Sistema de medição de tanques líder mundial
Products
Melhore a segurança e a eficiência
Precisão e controle de inventário
Os medidores de nível por radar da Rosemount fornecem a mais alta precisão e medições em tempo real para transferência de custódia, gerenciamento de inventário e controle de perdas.
Utilize instrumentos de nível, pressão e temperatura com hubs de comunicação de alto desempenho e o software de gerenciamento de inventário Rosemount TankMaster™ ou Rosemount TankMaster™ Mobile, fácil de usar, para obter inventário confiável em tempo real, onde cada gota conta.
Acesso móvel a insights
Insights entregues, de forma imediata. Acesse dados de inventário instantaneamente a qualquer momento com o Rosemount™ TankMaster™ Mobile, disponível em smartphones, tablets e computadores.
Tome decisões de inventário mais inteligentes e compartilhe insights das operações de tanques além da sala de controle por meio de um software intuitivo, moderno e fácil de usar.
Prevenção contra transbordamento
Evite o transbordamento com um sistema automatizado de prevenção contra transbordamento com medidores de nível por radar com classificação SIL e certificados. Garanta a conformidade com API 2350, IEC 61511, TÜV/WHG e regulamentações locais.
Os medidores de nível por radar Rosemount 5900S integram tecnologia 2 em 1 para medição precisa de nível e gerenciamento independente de alarme por meio de uma única abertura de tanque, aumentando a eficiência operacional e a segurança.
Teste de prova remoto
Aumente a eficiência e a segurança com testes de prova periódicos e remotos. Detecte falhas de hardware e mantenha a integridade do sistema sem interromper as operações do tanque.
Realize testes de prova a partir da sala de controle usando sensores de nível modernos, reduzindo o tempo de inatividade e os riscos ao pessoal. Utilize assistentes guiados para execução perfeita dos testes e gere relatórios detalhados para conformidade e insights operacionais.
Monitoramento do teto flutuante
Garanta o monitoramento proativo de teto flutuante com o rastreamento automatizado da posição do teto. Detecte continuamente se o teto está preso, afundando, flutuando de forma anormal ou inclinado.
Utilize de três a seis medidores para um rastreamento preciso da inclinação e integre transmissores adicionais para detectar hidrocarbonetos ou obstruções de drenagem, aumentando ainda mais a segurança e a eficiência operacional.
Armazenamento de tanques criogênicos
Em tanques criogênicos e refrigerados, medições confiáveis são essenciais. A tecnologia de radar oferece uma solução robusta e praticamente livre de manutenção com medições altamente precisas e de longo alcance.
Os recursos de segurança incluem prevenção contra transbordamento com votação, controle de resfriamento, monitoramento de estratificação, detecção de vazamento e infraestrutura de instrumentos unificada para tanques de armazenamento de gases liquefeitos com previsão de inversão de camadas.
Products
Aumente a escalabilidade
Gerenciamento escalável de dados de tanques
O hub do sistema Rosemount 2460 coleta e armazena dados de campo, além de oferecer suporte à redundância e à integração com terceiros. Ele garante alimentação e comunicação do sistema de forma contínua para operações de tanques simplificadas.
Os principais benefícios incluem: uma taxa de atualização de dados rápida para até 64 tanques, opções de expansão escaláveis, conectividade flexível de portas e recursos de emulação para integrar dados de medidores de outros fornecedores.
Substitua dispositivos de campo
A emulação da medição de tanques permite substituir facilmente medidores de nível antigos de todos os principais fornecedores por medidores de nível por radar modernos, um medidor por vez, com mínima interrupção e sem necessidade de grandes investimentos.
Os novos medidores “falam a mesma língua” dos antigos, o que significa que não são necessárias alterações na comunicação ou na ligação de fios no campo, e o sistema anfitrião existente ainda pode ser usado.
Atualize a sala de controle
Faça atualizações passo a passo rentáveis de equipamentos existentes com emulação. Modernize a comunicação de e para a sala de controle com uma unidade coletora de campo que fala múltiplos idiomas.
Use os protocolos de comunicação e cabeamento existentes para uma instalação rápida e fácil. Comece atualizando seu software de gerenciamento de inventário e continue com a substituição da instrumentação de campo antiga.
Conecte-se de forma Wireless
Adicione facilmente instrumentação wireless para automatizar as operações do parque de tancagem. Conecte tanques previamente isolados e envie dados de medição de tanques para a sala de controle sem cabeamento.
Elimine longas ligações de fios no campo, reduza custos de instalação, simplifique as operações e garanta conformidade regulatória. A infraestrutura wireless é escalável para alinhar-se ao seu roteiro de transformação digital e às suas necessidades de investimento.
Aplicações dos produtos
Óleo e gás
Refino de hidrocarbonetos
Mídia
Saiba como obter acesso instantâneo aos dados de inventário com o TankMaster Mobile.
Ouça especialistas líderes do setor discutirem prevenção de transbordamento com tecnologia exclusiva 2 em 1.
Perguntas frequentes
Encontre respostas para as perguntas mais frequentes sobre medição de tanques.
A medição de tanques é a medição de líquidos em grandes tanques de armazenamento com a finalidade de quantificar o volume e a massa do produto nos tanques. Este sistema de alta precisão é amplamente utilizado em refinarias, nos setores de petróleo e gás e petroquímica, em terminais de distribuição e tubulação, bases de combustíveis, abastecimento aeroportuário e armazenamento de produtos químicos. As informações de um sistema de medição de tanques são usadas para diversas funcionalidades, incluindo: movimentação e operações de óleo, controle de estoque, transferência de custódia, controle de perdas e balanço de massa, reconciliação de volume, prevenção contra transbordamento, detecção de vazamentos.
A mais alta precisão na transferência de custódia, segurança e conformidade com prevenção de transbordamento, controle de inventário em tempo real, transferência confiável de produtos, como inventário de petróleo e gás (cada gota conta para transações financeiras).
Considerações especiais devem ser levadas em consideração ao usar medidores de tanque por radar em aplicações de pressão. Em primeiro lugar, a unidade deve suportar a pressão do tanque e atender às normas de segurança aplicáveis a vasos de pressão. Em segundo lugar, o medidor tipo radar deve ser fabricado de modo a lidar eficazmente com os desafios que a alta pressão de vapor pode causar nesses tanques. Em terceiro lugar, o medidor de tanques por radar deve possuir algum meio de verificação de desempenho durante as condições normais do tanque.
Sim, existem diversas opções, sendo Modbus TCP ou OPC as mais comuns.
O Rosemount™ TankMaster™ inclui um gerenciador de teste de prova que permite aos operadores realizar, com segurança, testes de prova da funcionalidade de alarme de transbordamento remotamente a partir da sala de controle.
Os testes de prova realizados em intervalos regulares podem ser combinados com o monitoramento contínuo do nível do produto.
Relatório de teste de prova: quando o teste de prova é finalizado e aprovado, um relatório de teste é criado automaticamente. O relatório de teste inclui informações específicas do dispositivo de campo, resultados detalhados do teste, data de execução, responsável pela execução e responsável pela aprovação.
Histórico de teste de prova: todos os relatórios de teste de prova podem ser facilmente exibidos em uma ocasião posterior usando a opção de histórico de teste de prova.
Agendamento de teste de prova: o agendamento de teste de prova permite que o usuário especifique quando o próximo teste de prova deve ser realizado. Também é possível definir a frequência do teste e o tipo de lembrete desejado (mensagem pop-up e/ou e-mail).