Soluções de medição de inventário para tanques de armazenamento de contenção total

Resolva seus desafios de medição criogênica com uma solução de sistema completa e integrada.

This is the main campaign image used for the Tank Gauging LNG campaign launched in May 2019.

Gerenciar o inventário com segurança, precisão e confiabilidade

Ao armazenar gases liquefeitos, como GNL, medições precisas e confiáveis são críticas. A tecnologia de radar fornece uma solução de nível robusta e praticamente sem manutenção, completa com recursos de teste de prova remotos e prevenção contra transbordamento votada. A infraestrutura simplificada do sistema fornece controle de temperatura de resfriamento, estratificação — e detecção de vazamentos, bem como previsão de rolagem — tudo isso pode ser visualizado em um software.