Fallback image
Rosemount™ 566 Multiple Spot Temperature Sensor

Rosemount™ 566 Sensor de temperatura de múltiplos pontos

Designed for cryogenic and refrigerated tanks, the Rosemount 566 uses fully immersed Pt-100 elements at multiple heights to ensure accurate temperature profiling and average product temperature. It connects seamlessly to the Rosemount 2240S transmitter.

O Rosemount 566 Sensor de temperatura de múltiplos pontos mede a temperatura com diversos elementos de ponto Pt-100 colocados em diferentes alturas para informar um perfil de temperatura do tanque e uma temperatura média. Somente os elementos totalmente imersos são utilizados para determinar a temperatura do produto. Cada sensor é conectado a um Rosemount™ 2240S Transmissor de temperatura multientrada.

Principais características

  • Obtenha precisão no volume líquido da transferência de custódia com sensores de temperatura de múltiplos pontos de três ou quatro fios para tanques criogênicos de armazenamento de líquido a granel.
  • Sensor especializado para medição da temperatura de tanques criogênicos em aplicações de GNL e outras aplicações de gases liquefeitos.
  • Melhore a precisão com a calibração única do sensor.
  • Meça a temperatura do líquido com até 16 elementos de ponto.