Recursos de soluções de análise
Soluções de análise de líquidos
As soluções de análise de líquidos da Rosemount™ incluem sensores, transmissores e sistemas que vão desde painéis de amostra e SWAS até conjuntos completos de análise de líquidos. Essas soluções fornecem medição em linha contínua de pH, ORP, condutividade, oxigênio dissolvido, ozônio, cloro e turbidez. Ideal para produtos químicos, energia, refinaria, alimentos e de bebidas, farmacêutica e de água.
Recursos
Análise eficaz de cloro para reduzir os custos de tratamento de água
Reduza o custo e o risco envolvidos na execução de projetos de sistemas analíticos complexos
Desafios de medição de pH em aplicações de água suja
Documentos
Perguntas frequentes
Veja perguntas comuns sobre como os sistemas analíticos de líquidos do processo ajudam a melhorar a confiabilidade da medição, reduzem a complexidade do projeto e diminuem os custos do ciclo de vida.
Um sistema analítico de líquidos do processo, também conhecido como sistema de análise de líquidos ou sistema de análise do processo, monitora continuamente a química de líquidos para ajudar as plantas a melhorar o controle do processo, proteger os equipamentos e manter a qualidade do produto. Os componentes integrados reduzem o esforço de engenharia, simplificam a partida e aumentam a confiança nas medições.
O conhecimento contínuo da química líquida ajuda as equipes a melhorar o tempo de atividade, reduzir os esforços de manutenção e responder mais rapidamente às mudanças do processo. Os projetos integrados também reduzem o risco do projeto, aceleram o comissionamento e facilitam a padronização do desempenho em todos os locais.
Os sistemas analíticos de líquidos de processo medem pH, ORP, condutividade, oxigênio dissolvido, cloro, ozônio, turbidez, sílica, fosfato, flúor, amônia e outras variáveis críticas para controle de processo e monitoramento da qualidade da água. Esses insights ajudam a otimizar a dosagem de produtos químicos, reduzir a corrosão e manter os processos no alvo.
As operações de energia, química, refinaria, petróleo e gás, água e efluentes, papel e celulose, alimentos e bebidas, ciências biológicas e mineração usam a análise de líquidos para melhorar o tempo de atividade, proteger ativos, apoiar a conformidade e reduzir a variabilidade do processo.
Um sistema de análise de líquidos pronto para uso combina sensores, transmissores, condicionamento de amostras e outros componentes essenciais como uma solução pronta para aplicação, ajudando as plantas a obter medições confiáveis on-line mais rapidamente. Simplifica a aquisição, reduz os riscos de engenharia e instalação e acelera o comissionamento.
Os sistemas analíticos de líquidos do processo podem reduzir os custos do ciclo de vida, melhorando a estabilidade da medição, reduzindo a resolução de problemas e ajudando a detectar problemas antes que eles causem tempo de inatividade. O diagnóstico digital também facilita a manutenção planejada e a padronização do local.