Fallback image
Fallback image

Vídeos

Rosemount™ 5900S Radar Level Gauge

Rosemount™ 5900S Medidor de nível por radar

Premium radar level gauge with ±0.5 mm accuracy, SIL 2/3 certified.

O Rosemount 5900S Medidor de nível por radar oferece exatidão do instrumento de ± 0,5 mm (0,020 pol.), reduzindo ao mínimo a incerteza de medição de nível. Ele aprimora sua operação de armazenamento ao fornecer precisão de transferência de custódia certificada, melhor gerenciamento de inventário e dados confiáveis de controle de perdas.
O Rosemount 5900S é normalmente combinado com sensores de temperatura de múltiplos pontos de alta precisão para cálculos de volume líquido padrão de API de maior precisão.
O Rosemount 5900S eleva a proteção contra transbordamento a um nível mais alto com uma inovadora característica 2 em 1 que inclui dois medidores tipo radar em um invólucro para medição independente de nível e transbordamento. Possui certificações SIL 2 e SIL 3 de acordo com a IEC 61508 e permite soluções compatíveis com API 2350.

Principais características

  • Obtenha a mais alta precisão de transferência de custódia certificada para o gerenciamento preciso de ativos do armazenamento de granéis líquidos.
  • Obtenha maior segurança com a capacidade de terceiros certificada conforme a norma IEC 61508 SIL 2 ou SIL 3
  • Use uma abertura de tanque para instalar o medidor 2 em 1 para medições de nível redundantes ou para alcançar sistemas de medição de nível e segurança independentes.
  • Beneficie-se de uma instalação conveniente e segura com alimentação via barramento intrinsecamente seguro a dois fios
  • Inclua transmissão de dados com e/ou sem fio.
  • Meça em todos os produtos e tipos de tanque de armazenamento a granel, desde gases liquefeitos, produtos leves até óleo cru ou betume.