Fallback image
rosemount-614-sensor-1-front

Sensor Rosemount™ 614 de temperatura local criogênico

Engineered for cryogenic and refrigerated tanks, the Rosemount 614 enables accurate temperature monitoring during cool-down and leak detection.

O Rosemount 614 foi projetado especificamente para medições de temperatura em tanques criogênicos e refrigerados.

Os elementos de ponto são conectados com um cabo de aço flexível com isolamento mineral que permite medições de temperatura em tanques de contenção completa durante o procedimento de resfriamento e a detecção de vazamentos no espaço de isolamento do tanque. Os elementos do sensor de temperatura são facilmente integrados ao Rosemount 2240S Transmissor de temperatura multientrada por meio de uma conexão cônica ou uma caixa de junção.

Principais características

  • Projetado especialmente para aplicações criogênicas
  • Para medições de temperatura em ponto único, detecção de vazamentos e resfriamento
  • Conecte quantos sensores quiser ao transmissor de temperatura por conexão cônica ou caixa de junção
  • Escolha dentre uma ampla gama de acessórios