Fallback image
Rosemount™ 2240S Multi-input Temperature Transmitter

Rosemount™ 2240S Transmissor de temperatura de entrada múltipla

O Rosemount 2240S ultraestável oferece ±0,05 °C de precisão para aplicações de transferência de custódia.

O Rosemount 2240S é aprovado para uso em aplicações exigentes de transferência de custódia que demandam medições de temperatura altamente precisas para o cálculo do volume líquido padrão.<br>Pode ser usado com um Rosemount 565, 566 ou 765 Sensor de temperatura. O Rosemount 2240S conecta até dezesseis sensores de temperatura tipo Pt-100 de 3 ou 4 fios e um sensor integrado de nível de água. Ele fornece uma temperatura média de líquido para cálculo de volume líquido com base em cada elemento pontual de temperatura individual em combinação com o valor do nível correspondente.

Principais características

  • Obtenha a medição de temperatura para cálculos de inventário precisos e transferência de custódia em conformidade com a API capítulo 7.3.
  • Obtenha precisão de conversão de temperatura de ±0,05 °C (±0,09 °F).
  • Conecte até 16 elementos de temperatura de três ou quatro fios.
  • Inclui sensor integrado de nível de água.
  • Beneficie-se de uma instalação conveniente e segura com fonte de alimentação do barramento intrinsecamente seguro a dois fios.