Fallback image
Rosemount 2460 System Hub

Hub de sistema Rosemount™ 2460

Powerful system hub for collecting field data, enabling redundancy, third-party integration, and scalable expansion.

O Hub do sistema Rosemount 2460 transfere dados em tempo real da medição de tanques desde os dispositivos de campo até o software de gerenciamento de inventário TankMaster da Rosemount e/ou um sistema de Host/DCS. Ele tem oito portas configuráveis para comunicação do dispositivo de campo ou host. O Rosemount 2460 suporta redundância do sistema e emulação de dispositivos de outros fornecedores.

Principais características

  • Garante uma rápida taxa de atualização de dados.
  • Uso para até 64 tanques.
  • Beneficie-se das opções escaláveis para todos os tamanhos de sistema.
  • Obtenha uma conectividade de porta múltipla flexível e configurável.
  • Ative a emulação ao trazer dados de medidores de outros fornecedores.