Alcance mais tanques com menos custo a medição de tanques wireless
Conectar seu parque de estocagem à sala de controle pode não ser fácil. Longas distâncias e localizações remotas dos tanques tornam o cabeamento uma prática onerosa ao construir novos tanques. Em instalações antigas, geralmente a fiação também é antiga, não atende às práticas recomendadas modernas e pode estar em más condições.
O Sistema de medição de tanques wireless da Rosemount oferece a maneira mais simples de acessar suas medições de armazenamento. Ele baseia-se no IEC 62591 (WirelessHART®), o padrão do setor para redes de campo wireless. Reduzir o cabeamento de campo garante uma grande economia em infraestrutura e projeto. O tempo entre o início do projeto e a execução é drasticamente reduzido, e é possível economizar até 70% em termos de instalação e comissionamento em comparação a uma rede com fio.
Tanto as redes com fio quanto as wireless podem coexistir no mesmo sistema, o que permite realizar a atualização tanque por tanque. Também é possível adicionar uma conexão wireless a tanques dentro da rede com fio, para obter redundância de comunicação.