Fallback image
Emerson 1410S Gateway Family

Gateway wireless 1410S da Emerson

Paired with the 781S Smart Antenna, it supports remote antenna placement up to 1300 ft (400 m) for even challenging applications.

O Gateway wireless 1410S da Emerson é a última geração de infraestrutura wireless. A flexibilidade de rede permite que os usuários fortaleçam ou adicionem redes WirelessHART® com perfeição, ao mesmo tempo em que se conectam a sistemas host e a aplicações de dados. O Gateway foi projetado para uso com a antena inteligente wireless 781S da Emerson para permitir localizações flexíveis de antena remota de até 1.300 pés (400 m), possibilitando que os usuários criem uma rede de campo wireless que se encaixe nas necessidades até mesmo das aplicações mais desafiadoras e dos requisitos do local.

Principais características

  • O Gateway conecta as redes WirelessHART de organização automática a qualquer sistema host.
  • Fácil integração aos sistemas de controle e aplicativos de dados por meio de conexões seriais e Ethernet
  • Confiabilidade de dados superior a 99% com segurança comprovada no setor
  • Configuração e gestão de redes de organização automática de forma simples
  • Capacidade de utilizar dados do sensor de ativos críticos para eliminar pontos cegos e aumentar a produtividade e a segurança das operações
  • O Gateway 1410S com a antena inteligente 781S e o access point Cisco Catalyst IW6300 da série de trabalho pesado compõem o ponto de acesso wireless da Emerson, entregando a última geração de conectividade IIoT em uma única solução.