Fallback image
Rosemount™ 2410 Tank Hub

Tank hub Rosemount™ 2410

Versatile Tank Hub enables reliable data communication, scalable multi-tank support, and protocol flexibility.

O Rosemount 2410 estabelece comunicação entre dispositivos de campo e a sala de controle e está disponível em duas versões: para um ou vários tanques. As opções de comunicação com a sala de controle incluem Modbus, IEC 62591 (protocolo WirelessHART®) e emulação de protocolos de outros fornecedores. O Rosemount 2410 também fornece energia aos dispositivos de campo Rosemount no Tankbus intrinsecamente seguro e em conformidade com FISCO.

Principais características

  • Colete e transfira dados de um dos vários tanques para a sala de controle.
  • Economize nos custos de instalação, usando um Tankbus de 2 fios, intrinsecamente seguro, alimentado por barramento.
  • Escolha entre as várias possibilidades de comunicação com a sala de controle, incluindo o Modbus, IEC 62591 (protocolo WirelessHART®) e emulação de protocolos de outros fornecedores.
  • Calcule a temperatura média, densidade observada e volume com base na tabela de arqueamento.
  • Simplifique a partida com a autoconfiguração do dispositivo do tanque.
  • Obtenha duas relés de saída configuráveis e uma saída analógica para alarme de nível, todos com certificação SIL.