Solução simples e econômica para atualizações complexas de medição de tanques
Muitos sistemas de medição de tanques ainda dependem de dispositivos mecânicos antigos usando tecnologia de flutuação ou servo. Eles podem fornecer medições não confiáveis e ter custos de manutenção excessivamente altos devido à suscetibilidade à falha. No entanto, substituir um sistema completo de medição de tanques geralmente é complexo e caro. Além disso, atualizações parciais já foram difíceis devido a problemas de compatibilidade de comunicação.
A emulação da medição de tanques permite uma substituição perfeita de equipamentos de campo ou de sala de controle com mau funcionamento ou obsoletos por dispositivos modernos e confiáveis, baseados em tecnologia de radar. A tecnologia de emulação de medição de tanques Rosemount é compatível com todos os principais fornecedores do mercado, e o protocolo de cabeamento e a comunicação existente pode ser reutilizada. Os novos dispositivos imitam os sinais dos antigos, o que significa que o resto do sistema permanece inalterado. As atualizações podem ser realizadas passo a passo e tanque por tanque, levando a custos de manutenção mais baixos, segurança aprimorada e operações mais eficientes.