Fallback image
rosemount 5900c radar level gauge

Medidor de nível por radar Rosemount™ 5900C

High-accuracy radar level gauge with ±1 mm precision, SIL 2 certified. Provides net volume calculations using multi-spot temperature sensors.

O Medidor de nível tipo radar Rosemount 5900C fornece precisão do instrumento de ± 1 mm (0,04 pol.). Ele é normalmente combinado com sensores de temperatura de múltiplos pontos de alta precisão para cálculos de volume líquido. Possui certificação SIL 2 de acordo com a norma IEC 61508.

Principais características

  • Tenha a mais alta confiabilidade na gestão de ativos de armazenamento de líquido a granel.
  • Obtenha a mais alta segurança com as capacidades de terceiros certificadas pela IEC 61508 SIL 2.
  • Beneficie-se de uma instalação conveniente e segura com alimentação via barramento intrinsecamente seguro a dois fios
  • Inclua transmissão de dados com e/ou sem fio.
  • Meça em todos os produtos e tipos de tanque de armazenamento a granel, desde gases liquefeitos, produtos leves até óleo cru ou betume.