Gás armazenado sob pressão gera alta demanda por segurança
Considerações especiais devem ser feitas ao projetar medidores de tanque para aplicações pressurizadas. Em primeiro lugar, a unidade deve suportar a pressão e cumprir as normas de segurança baseadas em vasos de pressão. Em segundo lugar, o medidor deve ser projetado para que possa lidar efetivamente com os desafios que a alta pressão de vapor pode causar nesses tanques. Além disso, ele deve ter um meio de verificar o desempenho durante a operação. Como os tanques não podem ser abertos durante o serviço e devem funcionar por anos entre paradas de manutenção, você precisa de uma solução em que possa confiar.
O Sistema de Medição de Tanques Rosemount para operações com gás pressurizado é certificado para SIL 2 e SIL 3 de acordo com IEC 61508. Tem uma válvula esférica integrada e transmissores de pressão integrados. E graças aos pinos de verificação pré-instalados, o teste de prova e a verificação da medição podem ser feitos remotamente em questão de minutos enquanto o tanque permanece em operação.