Fallback image
Product Image

Transmissor de temperatura Rosemount™ 644

This versatile, industry standard transmitter is available in head, field or rail mount styles and a variety of enclosure options.

Projetado para ser versátil, o Rosemount 644 Transmissor de Temperatura está disponível com os protocolos HART™, FOUNDATION ™ Fieldbus ou PROFIBUS™ em estilos de montagem em cabeçote, campo ou trilho e uma variedade de opções de compartimentos. Ao adicionar uma interface do operador local (LOI), você pode atualizar a configuração de seu transmissor em campo sem o uso de ferramentas. Para diversos requisitos de aplicação, este transmissor inclui capacidades de diagnóstico, como a Hot Backup ™, alerta de derivação do sensor e degradação de termopar.

Principais características

  • Transmissor de temperatura extremamente versátil, disponível nos protocolos HART™, FOUNDATION™ Fieldbus ou PROFIBUS™
  • Diversas configurações de montagem incluindo montagem em cabeçote, no campo ou em trilho com muitas opções de carcaça
  • A opção LOI elimina a necessidade de ferramentas de configuração especiais (por ex. comunicador de campo) para facilitar o uso
  • Correspondência entre o sensor e o transmissor com constantes Callendar-Van Dusen reduz o erro de medição total
  • O recurso de Hot Backup™ e o alerta de derivação do sensor com sensores duplos garantem a integridade da medição
  • O diagnóstico por degradação do termopar monitora a integridade do termopar para detectar degradação antes da falha.
  • O rastreamento de temperatura mínima e máxima observa os extremos de temperatura facilitando a resolução de problemas
  • Os painéis do dispositivo proporcionam uma interface simples que facilita a configuração de dispositivo e o diagnóstico de resolução de problemas