Transmissor de pressão Rosemount™ 3051S
O Rosemount 3051S Transmissor de pressão oferece plataforma escalável com opções com fio e WirelessHART®, se integra a diversas soluções e garante medições precisas.
Principais características
- A tecnologia patenteada Rosemount Coplanar oferece desempenho otimizado como uma solução de pressão, vazão de DP e nível de DP
- A melhor arquitetura escalável da categoria aprimora o desempenho, a funcionalidade e as conexões do processo
- Transmissores, medidores de vazão e sistemas de vedação chegam totalmente montados e testados contra vazamentos para instalação e manutenção simples
- Configuração e manutenção convenientes que usam a tecnologia wireless Bluetooth opcional
- As classes de desempenho Ultra e Ultra para vazão proporcionam 15 anos de estabilidade e 15 anos de garantia limitada
- Integração contínua com protocolos HART™, WirelessHART® e FOUNDATION™ fieldbus de 4 a 20 mA para flexibilidade nas aplicações
Plataforma escalável de medição de pressão, nível e vazão
Visão geral
Obtenha produtividade e eficiência inigualáveis com a série de instrumentação de pressão Rosemount 3051S. Esta plataforma escalável para medições integradas de pressão, vazão e nível apresenta partidas rápidas, custos operacionais reduzidos e maior precisão. Os recursos do dispositivo incluem uma interface intuitiva com um grande display LCD, acessibilidade aprimorada com opções de exibição remotas e uma visão do laço elétrico e do processo aprimorada com diagnósticos avançados. Esta solução flexível também apresenta opções MultiVariable™, recursos de alta pressão e tecnologia wireless.
Diagnósticos avançados
Visão geral de diagnósticos avançados
Os Diagnósticos avançados do Rosemount 3051S fornecem tecnologias de Inteligência de processo, Linha de impulso entupida e Loop Integrity para criar uma cobertura de diagnóstico sem precedentes. A tecnologia de Inteligência de processo monitora proativamente condições anormais nos processos e equipamentos, enquanto o diagnóstico de Linha de impulso entupida detecta problemas com a conexão de processo. Além disso, o diagnóstico Loop Integrity monitora continuamente problemas em todo o circuito elétrico. A combinação dessas tecnologias permite práticas melhoradas de manutenção preventiva, aumento da produtividade e redução do custo total de propriedade.