Medição de nível para tanques de gás liquefeito de petróleo (GLP)

Aumente a eficiência com a solução do sistema de alta precisão para medição de nível e inventário.

Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tanks

Gerenciamento de inventário e prevenção contra transbordamento para tanques de armazenamento de GLP

O armazenamento de gases liquefeitos em vasos pressurizados, como tanques bala ou esferas, exige muito em equipamentos confiáveis e operações eficientes. Espera-se que os tanques em serviço sejam executados durante anos entre as paradas de manutenção. A tecnologia de radar fornece uma solução de nível robusta e praticamente sem manutenção, completa com recursos de teste de prova remotos e prevenção contra transbordamento votada. Uma solução de sistema totalmente certificada inclui medições independentes e permite o cumprimento dos requisitos de transferência de custódia e segurança.