Fallback image
Fallback image

Vídeos

Rosemount™ 5300 Level Transmitter - Guided Wave Radar

Rosemount™ 5300 Transmissor de nível — Radar de onda guiada

Radar de onda guiada para medições desafiadoras em líquidos, polpas e sólidos, em aplicações de nível e interface, com certificação SIL2, teste remoto, pacote avançado de diagnósticos e compensação dinâmica de vapor

O Rosemount 5300 Transmissor de nível é ideal para medições desafiadoras de líquidos, lamas e sólidos, e oferece recursos de segurança de última geração e confiabilidade em aplicações de nível e de interface. O Rosemount 5300 oferece várias vantagens: é fácil de instalar, não precisa de calibração e não é afetado pelas condições do processo. Além disso, possui certificação SIL 2, tornando-o a melhor escolha para aplicações de segurança. Com construção robusta, apresenta diagnósticos integrados eficazes, permitindo que você se concentre no aspecto essencial, ou seja, sua planta.

Principais características

  • Adequado para aplicações desafiadoras: o radar de onda guiada envia o sinal de radar por uma sonda em contato com o meio, fornecendo ecos fortes e estáveis em aplicações desafiadoras que incluem espuma, vapor, turbulência, produtos com baixa constante dielétrica ou geometrias confinadas.
  • Medição confiável em todos os meios: fornece leituras de nível confiáveis em líquidos, sólidos, lamas e aplicações de interface, mesmo quando as condições variam. A tecnologia de chaveamento direto aprimora a intensidade do sinal para melhorar a sensibilidade, ampliar as faixas de medição e aumentar a confiabilidade.
  • Diagnóstico avançado: as métricas de qualidade do sinal revelam precocemente revestimento, acúmulo, turbulência ou degradação do eco, enquanto o teste de prova remoto aumenta a segurança e reduz a intervenção manual.
  • Precisa em vapor saturado: a compensação dinâmica de vapor corrige automaticamente os efeitos do vapor saturado, reduzindo erros e melhorando a eficiência da taxa de calor em aplicações de vapor de alta pressão.
  • Compatível com câmaras de bypass e indicadores de nível magnético: isole facilmente os transmissores dos processos para manutenção em operação sem interromper as operações com câmaras de bypass e obtenha uma indicação de nível altamente visível com indicadores de nível magnético.