Cumpra as especificações de qualidade da pureza do hidrogênio
O monitoramento de traços de hidrogênio e de oxigênio no eletrolisador ajuda a garantir que a integridade da membrana do eletrolisador não tenha sido comprometida. Uma ruptura pode fazer com que os limites de flamabilidade sejam excedidos. O Rosemount X-STREAM Analisador de gás contínuo aprimorado da Emerson fornece uma única solução precisa para detectar traços de O2 em H2 e traços de H2 na medição de O2. Isso ajuda a alcançar uma operação mais segura, ao mesmo tempo em que reduz os custos do ciclo de vida útil do analisador.