Fallback image
Rosemount™ X-STREAM Enhanced XEFD Continuous Gas Analyzer

Rosemount™ X-STREAM Enhanced XEFD Analisador contínuo de gás

The X-STREAM Enhanced analyzer offers advanced gas analysis in a rugged, wall-mounted NEMA 4X/IP66 enclosure.

O analisador à prova de chamas X-STREAM Enhanced fornece uma tecnologia analítica poderosa em um invólucro de alumínio fundido montável em parede NEMA 4X/IP66. Aprovações mundiais possibilitam a operação em áreas classificadas Classe I, Zona 1, Grupo IIB+H2 e Classe I Divisão 2 BCD.

Principais características

  • Analisador de gás com até cinco componentes, com fotômetro NDIR/UV/VIS, sensores de O2 paramagnético e eletroquímico, de condutividade térmica e de umidade
  • Desempenho melhorado com tecnologia IntrinzX
  • Capacidades modernas de comunicação incluindo acessibilidade de navegador na Web
  • Confiabilidade excepcional com garantia de três anos
  • Armazenamento de dados de calibração e arquivos de registro de eventos
  • Amplas faixas dinâmicas
  • Controlador lógico programável (PLC) controla o manuseio de amostra e as linhas de amostra
  • Dependência de temperatura muito baixa