Fallback image
Rosemount™ 470XA Gas Chromatograph

Rosemount™ 470XA Cromatógrafo de gás

The Rosemount 470XA Gas Chromatograph simplifies natural gas analysis for custody transfer, delivering accurate C6+ BTU/CV data traceable to global standards.

O Rosemount 470XA Cromatógrafo de gás é uma solução compacta, econômica e confiável projetada para simplificar a análise de gás natural em aplicações de transferência de custódia e fiscais. Ele fornece uma medição precisa de C6+ BTU/CV que é totalmente rastreável para os padrões internacionais e não requer um abrigo para a maioria dos ambientes, reduzindo o custo total de propriedade. Com um projeto de forno baseado no Rosemount 770XA Cromatógrafo de gás comprovado pela indústria, ele oferece configurações flexíveis de trajeto de gás adequadas para aplicações em mercados de gás natural renovável/biometano e hidrogênio.

Principais características

  • A interface local do operador (LCD) totalmente colorida com assistentes de software fáceis de usar reduzem a necessidade de treinamento especializado com orientação dos operadores por meio de funções operacionais e de manutenção comuns, como substituição de módulo, troca de gás de calibração e temporização automática de válvulas
  • O forno do dissipador de calor isotérmico sem ar com configurações flexíveis de trajeto de gás permite aplicações além da análise C6+ de BTU
  • Não é necessário proteção para a maioria dos ambientes, reduzindo os custos de instalação. Invólucro opcional disponível para ambientes extremos
  • O consumo reduzido de gás de calibração com a rotina de validação automática do Cal-Gas Saver™ proporciona economia de custos em gás de arraste
  • O baixo consumo de energia de 55 Watts com alimentação de linha de 24 V CC na partida e menos de 25 Watts no modo de estado estável reduz os custos operacionais
  • Um Maintainable Module™ totalmente prático combina todas as peças funcionais críticas em um conjunto, permitindo substituição ou reparo rápido e fácil em campo.
  • Oferece a opção de usar gás de arraste de hidrogênio ou hélio, além de ar, gás de acionamento de nitrogênio ou hélio para otimizar a seleção e os custos do gás
  • A LOI do painel frontal é simples e fácil de usar, permitindo acesso e controle local do GC. O acesso remoto é habilitado pelo software MON2020 líder do setor, que oferece diagnósticos de desempenho, configuração, calibração, resultados de análise e cromatogramas.