Fallback image
Fallback image

Vídeos

Rosemount™ 6888A In Situ Oxygen Analyzer

Rosemount™ 6888A Analisador de oxigênio in situ

The Rosemount 6888A In Situ Oxygen Analyzer optimizes boilers, heaters, or kilns by measuring flue gas oxygen, enhancing efficiency and cutting energy costs.

O Rosemount 6888A Analisador de oxigênio in situ ajuda a otimizar qualquer grande caldeira industrial ou comercial, aquecedor acionado ou forno, analisando o oxigênio dentro do gás combustível. Como parte de um sistema de ajuste de oxigênio, o analisador Rosemount 6888A ajuda a melhorar a eficiência da planta e reduzir os custos de energia. É simples de instalar, comissionar e operar. O sensor, difusores e acessórios foram desenvolvidos para proporcionar o maior desempenho e longevidade mesmo nas condições mais severas de processo.

Principais características

  • A melhor precisão do setor com ±0,75% de leitura ou ±0,05% O2, o que for maior
  • Protocolos de comunicação digital HART® 5 e FOUNDATION™ Fieldbus disponíveis para serem adaptados a diversas aplicações
  • Eletrônica opcional Xi inclui uma interface do operador local (LOI), um display LCD grande, com iluminação de fondo e recursos de software avançados
  • Os adaptadores de montagem da antena facilitam a conexão com Westinghouse World Class, o Rosemount Oxymitter e a maioria das instalações de antena de O2 da concorrência
  • O diagnóstico de sensor avançado indica quando uma calibração é recomendada e quando o difusor ou filtro está entupido
  • O Rosemount 6888A Analisador de oxigênio in-situ pode ser consertado em campo e inclui uma opção de inserção de antena variável
  • A célula de detecção de oxigênio de zircônia robusta com contas platinadas catalíticas aumenta a vida útil da célula na presença de enxofre e outros agentes venenosos