Fallback image
Fallback image

Vídeos

Rosemount™ 770XA Gas Chromatograph

Cromatógrafo de gás 700XA Rosemount™

The Rosemount 700XA Process GC delivers flexible, reliable gas analysis in an explosion-proof, field-mountable design.

Projetado para oferecer confiabilidade e flexibilidade ideais, o cromatógrafo de gás de processo 700XA Rosemount fornece análise estendida da composição do gás com recursos de operação remota em um projeto à prova de explosão e montável em campo. Isso reduz a necessidade de proteções de analisador elaborados ou requisitos de controle de temperatura. Seja para medir o valor de aquecimento, monitorar traços de contaminantes ou verificar a qualidade de produtos e controlar processos, o Rosemount 700XA oferece flexibilidade para combinar medições em um único cromatógrafo de gás do tipo transmissor, reduzindo a pegada e o custo total de propriedade.

Principais características

  • O primeiro cromatógrafo de gás do tipo transmissor da indústria capaz de combinar a medição do conteúdo de energia do gás natural, sulfeto de hidrogênio, especiação de compostos de enxofre total para níveis de rastreamento e cálculos de ponto de orvalho de hidrocarboneto (HCDP) em uma solução de analisador único
  • A classificação de segurança à prova de explosão e ATEX/IECEX permite a instalação em campo sem gabinete, mesmo em áreas de Classe 1, Divisão 1
  • Não há necessidade de ar de instrumento para purga ou forno, reduzindo o consumo de energia em relação às unidades tradicionais de Cromatógrafo de gás purgadas com ar
  • Os recursos de operação remota segura permitem verificações de auditoria e reduzem a necessidade de atender locais remotos
  • Amplas faixas de medição dinâmica de porcentagem a componentes em nível de rastreamento
  • Detector fotométrico de micro chama (µFPD) e detector de ionização de micro chama (µFID) sensível a níveis de partes por bilhão
  • Detector de condutividade térmica (TCD) sensível a níveis baixos, de poucas partes por milhão
  • Desempenho confiável em amplas temperaturas ambiente –20 °C a 60 °C/–4 °F a 140 °F (dependente da aplicação).
  • Inteiramente compatível com redes Ethernet modernas e comunicação DCS
  • Armazenamento de até 2.500 cromatogramas, incluindo calibração de amostras e validação de fluxo