Fallback image
Fallback image

Vídeos

Rosemount™ QX1000 Continuous Gas Analyzer

Rosemount™ QX1000 Analisador de gás contínuo

O Rosemount™ QX1000 oferece análise de gás multicomponente contínua e confiável com tecnologia híbrida. Ideal para diversas aplicações industriais.

O Analisador de gás contínuo Rosemount™ QX1000 é uma solução confiável, projetada para análise de gás abrangente de múltiplos componentes em diversas aplicações industriais. Ao combinar a espectroscopia de absorção baseada em laser com a medição paramagnética de oxigênio, o QX1000 oferece monitoramento de gás altamente preciso e contínuo adaptado às suas necessidades específicas, resultando em desempenho analítico incomparável. Este sistema híbrido foi projetado para fornecer análises de gás multicomponentes contínuas e altamente precisas, garantindo o monitoramento e o controle ideais do processo. O Rosemount™ QX1000 oferece versatilidade excepcional e pode ser personalizado para atender aos requisitos rigorosos de diversas aplicações, estabelecendo um novo padrão da indústria em soluções de análise de gás.

Principais características

  • Primeiro de seu tipo a combinar metodologias de medição baseada em laser e paramagnética
  • Uma solução acessível para melhoria de processos, atendendo às demandas regulatórias do mercado 
  • Atende aos critérios de desempenho necessários exigidos pelos órgãos reguladores
  • Ideal para sistemas de monitoramento contínuo de emissões (CEMS), oferecendo alta seletividade e precisão para análise contínua de gás em tempo real 
  • O método de medição baseado em laser se destaca em fluxos de gás complexos
  • Baixos requisitos de manutenção e custos de vida útil reduzidos devido a menos peças móveis, minimizando o tempo de inatividade do analisador