Otimizar o controle de fracionamento com análise de gás rápida e multicomponente
O objetivo de uma planta de etileno é produzir 99,99% de produto puro. Essa pureza é assegurada durante a etapa final de purificação, que ocorre em uma torre de fracionamento de etileno. Uma análise confiável e rápida da concentração de etano é fundamental para o controle do processo de fracionamento, especialmente porque o etileno e seu precursor etano têm propriedades físicas semelhantes, dificultando a separação.
O uso de analisadores de gás contínuo baseados em laser Rosemount permite a detecção rápida e altamente seletiva de múltiplos gases simultaneamente. Essa precisão de medição atenua os custos desnecessários de reciclagem e reprocessamento de etileno, reduz o desperdício de produto e minimiza o uso de energia.
Uma vez que o etileno deixe o fracionador, sua pureza deve ser certificada antes do envio. Com sua velocidade e precisão na detecção de múltiplos componentes de gás em níveis de sensibilidade de partes por milhão, os analisadores de gás a laser Rosemount permitem a identificação de traços de impurezas, permitindo a certificação on-line de etileno em tempo real.