Produtos
Sensores e transdutores de pressão feitos sob encomenda
Projetado para as necessidades da sua indústria
Temos orgulho de oferecer sensores de alta pressão e transdutores de alta pressão para uso nos ambientes mais severos, na terra e além, com desempenho, precisão e confiabilidade excepcionais. Com décadas de experiência em projetos, nossos engenheiros têm o conhecimento e a experiência para personalizar ou modificar um projeto existente e fabricar um transdutor de pressão completamente novo para atender aos requisitos exclusivos de seu setor.
Soluções industriais
Alta Precisão
Medições de pressão e medição de temperatura altamente precisas e confiáveis são essenciais para o sucesso de cada missão. A Emerson entende essa importância. Desde orientação de voo, propulsão, monitoramento de motores, posicionamento de armas, bancadas de teste, simuladores e muito mais, os transdutores de pressão Paine™ da Emerson são projetados para sobreviver, facilmente personalizados e atender aos mais altos padrões de qualidade ISO9001/AS9100.
Perguntas frequentes
Se você tiver mais perguntas sobre os sensores de pressão e transdutores de pressão Paine, entre em contato conosco.
Um sensor de pressão é um dispositivo que detecta alterações de pressão em gases ou líquidos e converte esses dados em um sinal elétrico. Comumente usados em aplicações aeroespaciais, industriais, automotivas e de petróleo e gás, os sensores de pressão ajudam a monitorar e controlar a pressão em sistemas em tempo real para garantir a segurança e o desempenho.
Um transdutor de pressão é um tipo de sensor de pressão que não apenas detecta a pressão, mas também a converte em uma saída elétrica precisa e mensurável, normalmente tensão, corrente ou sinal digital. Os transdutores de pressão são frequentemente usados em ambientes críticos de missão, como sistemas aeroespaciais, militares, submarinos e de automação industrial.
A expectativa de vida útil de um transdutor de pressão depende da gravidade da aplicação, dos materiais de construção e da exposição à temperatura ou ao meio. Transdutores de pressão de alta qualidade podem durar de 10 a 20 anos ou mais com calibração e cuidados adequados. Em ambientes severos como submarino ou aeroespacial, a expectativa de vida útil geralmente é projetada em torno da durabilidade crítica da missão.
Um sensor de pressão detecta a força exercida por um fluido ou gás e a converte em um sinal elétrico. Ele normalmente usa um diafragma ou elemento de detecção que se deforma sob pressão, provocando uma mudança nas características elétricas (resistência, capacitância ou tensão), que é então processada como um sinal legível.
Os transdutores de pressão operam convertendo pressão em um sinal elétrico. Internamente, um elemento de deteção detecta deformação mecânica devido à pressão. Essa deformação altera a resistência elétrica, que é então convertida em um sinal de saída mensurável por meio dos componentes eletrônicos de condicionamento de sinal.
O prazo de entrega para um transdutor de pressão personalizado pode variar com base na complexidade do projeto, especificações de desempenho e requisitos do meio ambiente. Em média, pode levar de 8 a 30 semanas. Em nossa instalação, somos especializados em transdutores de pressão projetados sob encomenda e trabalhamos em estreita colaboração com os clientes para atender aos cronogramas exigentes sem comprometer a qualidade.
O melhor sensor de pressão depende de fatores como faixa de pressão, compatibilidade do meio, temperaturas extremas, requisitos de saída e condições do meio ambiente (por exemplo, ambientes submarinos, de alta vibração ou de vácuo). Entre em contato com nossa equipe de engenharia para obter orientações específicas de aplicações e recomendações de produtos adaptadas às suas necessidades.
Sim, os transdutores de pressão requerem calibração para garantir a precisão. A calibração envolve comparar a saída do transdutor de pressão com uma pressão de referência conhecida e ajustá-la para minimizar o erro. Com o tempo e com o uso, a recalibração pode ser necessária dependendo da criticidade da aplicação e da estabilidade do sensor.
Ao escolher um transdutor de pressão, considere os seguintes critérios:
Faixa e tipo de pressão (manométrica, absoluta, diferencial)
Saída elétrica (mV/V, 4–20mA, 0–5V ou digital)
Faixa de temperatura de operação
Compatibilidade de material com mídia
Classificações ambientais (IP, à prova de explosão, submarino)
Requisitos de precisão e estabilidade
Trabalhar com um fabricante experiente garante que o sensor de pressão corresponda às especificações da sua aplicação.
Os tipos de transdutores de pressão incluem:
Transdutores de medidor de tensão – resistentes e amplamente utilizados
Transdutores de pressão capacitivos – alta sensibilidade para baixa pressão
Transdutores piezoelétricos – para mudanças dinâmicas de pressão
Transdutores de silício ressonante – para alta precisão e estabilidade a longo prazo
Transdutores de silício sobre safira (SOS) – para ambientes extremos
Cada tipo de transdutor de pressão é selecionado com base no desempenho específico da aplicação e nos requisitos do meio ambiente.