Sensores de pressão e transdutores​

Sensores de pressão e transdutores são usados para detectar alterações de pressão e convertê-las em uma saída elétrica mensurável.​

Pressure Sensors and Transducers​ - Overview

Sensores de pressão e transdutores inovadores​

A Emerson tem o orgulho de oferecer uma seleção completa de sensores e transdutores de pressão. Nossos transdutores e sensores Paine™ de alta pressão são projetados para funcionar nos ambientes mais adversos e, ao mesmo tempo, oferecer desempenho excepcional. Nossos transmissores de pressão e manômetros Rosemount™ contam com sensores de pressão integrados que fornecem insights ainda maiores e mais controle. ​

 

Seja qual for sua necessidade, podemos ajudar a resolver seus desafios de medição de pressão.​

Soluções de sensores de pressão​

Pressure Sensors and Transducers - Pressure Sensors

Sensores de pressão​

Os termos sensores de pressão, transdutores de pressão e transmissores de pressão são frequentemente usados de forma intercambiável devido à sua função comum de medição de pressão. Tanto transdutores de pressão quanto transmissores de pressão requerem um sensor de pressão para operar, pois o sensor é o elemento primário que detecta a pressão. Os produtos Paine e Rosemount da Emerson integram sensores de pressão avançados para alta precisão e confiabilidade em ambientes industriais exigentes.​

Perguntas frequentes​

Se tiver outras perguntas relacionadas a sensores de pressão e transdutores de pressão, entre em contato conosco.

Um sensor de pressão é um dispositivo que detecta a pressão e a converte em um sinal que pode ser lido e usado. Frequentemente, um sensor de pressão converte a leitura da pressão em uma tensão, resistência ou capacitância que pode ser usada por um transmissor de pressão para saída em um formato mais comum. Sensores de pressão ou componentes-chave dos transmissores de pressão.

Um transdutor de pressão é um dispositivo que pega o sinal de um sensor de pressão e o converte em um sinal legível, como tensão. Em geral, os transdutores de pressão são muito semelhantes aos transmissores de pressão, mas muitas vezes são bem mais simples.

Embora os termos sejam frequentemente usados de forma intercambiável, um sensor de pressão se refere amplamente a qualquer dispositivo que detecte pressão. Já transdutores de pressão convertem especificamente essa pressão em um sinal de saída elétrica padronizado. Em aplicações técnicas, transdutores de pressão normalmente são usados quando a integridade e a precisão do sinal são críticas.

Existem muitos tipos de sensores e transdutores de pressão:

  • Manômetros: medem a pressão em relação à pressão atmosférica​

  • Sensores de pressão absoluta: medem a pressão em relação a um vácuo perfeito​

  • Sensores de pressão diferencial: medem a diferença de pressão entre dois pontos​

  • Transdutores de pressão digital: fornecem saída digital para integração com sistemas modernos​

  • Transdutores de alta temperatura e pressão: desenvolvidos para ambientes adversos​

Cada sensor de pressão e tipo de transdutor de pressão é projetado para uso específico em setores aeroespaciais, de petróleo e gás, automotivos e industriais.​

Transdutores de pressão são frequentemente usados em ambientes mais simples ou menos industriais. Um transdutor de pressão é o mais adequado para aplicações onde a intensidade de sinal, resistência ao ruído e capacidades extras, como diagnóstico, não são necessárias.