Líder em instrumentação de medição há mais de 50 anos
Por mais de meio século, a Emerson tem sido sua parceira de confiança na exploração de novas oportunidades, liderando corajosamente os passos a serem seguidos com um portfólio inigualável de instrumentação de medição e análise, software, sistemas integrados e serviços. Essas soluções inovadoras fornecem as informações efetivas de que você precisa para atender às demandas em mudança do setor de processos e, ao mesmo tempo, atingir suas metas de segurança, produtividade e sustentabilidade.
Inovações tecnológicas líderes
Veja as últimas inovações em instrumentação de medição.
Revolucione suas medições de temperatura e transforme suas operações com o novo transmissor de temperatura Rosemount™ 3144S. Projetado com recursos inovadores para superar os desafios de medição mais difíceis e oferecer funcionalidades de desempenho incomparáveis, o transmissor de temperatura Rosemount 3144S é a sua resposta para ter a melhor medição de temperatura do mercado.
O Transmissor de nível wireless Rosemount 3408 é o primeiro transmissor de nível por radar sem contato WirelessHART nativo do mundo. Ele foi projetado para automatizar as medições de nível em locais de difícil acesso, proporcionando visibilidade dos seus processos e reduzindo custos relacionados à ligação dos fios e deslocamentos para locais remotos. Aumente a flexibilidade da sua planta e capacite os usuários com acesso seguro e fácil aos dados do processo da sala de controle.
O Analisador de Oxigênio In Situ Rosemount CX2100 utiliza células de óxido de zircônia comprovadas em campo e recursos indispensáveis, como o corpo da sonda de conexão rápida, verificação de calibração/calibração e trava de segurança contra chamas para ajudar a otimizar a manutenção e fornecer uma operação de queima mais limpa e altamente eficiente. O Rosemount CX2100 permite a fácil remoção do corpo da sonda por meio do design de conexão rápida que torna as tarefas de manutenção ou substituição mais rápidas do que nunca.
Produtos
Indústrias
Perguntas frequentes
Os diagnósticos avançados são integrados diretamente ao portfólio de instrumentação de medição da Emerson, abrangendo pressão, vazão, nível e temperatura, para monitorar continuamente a condição do ativo do dispositivo e as condições do processo em tempo real, sem interromper as operações. Ao fornecer alertas iniciais, os diagnósticos avançados permitem que as equipes de operações evitem incidentes, identifiquem possíveis problemas antes que eles se agravem e planejem a manutenção de forma proativa. Para medidores de vazão e transmissores de nível, o Smart Meter Verification avalia automaticamente o desempenho e a integridade sem interromper o processo, comparando medições em tempo real com as linhas de base de calibração para detectar desvios antecipadamente e gerar relatórios de verificação com tempo marcado. Em toda a instrumentação de pressão, diagnósticos integrados detectam problemas como linha de impulso entupida e problemas da malha elétrica antes que eles afetem a qualidade da medição, enquanto os transmissores de temperatura monitoram continuamente o desvio do sensor e a degradação do termopar. O resultado é a mudança da manutenção cara e baseada em programação para estratégias inteligentes e baseadas em condições, ajudando, assim, a reduzir as paradas não programadas, reduzir os custos de serviço de campo e manter o pessoal fora das áreas perigosas.
A instrumentação de medição não intrusiva refere-se a tecnologias que medem as condições do processo, como vazão, nível, temperatura ou pressão, de fora do tubo ou tanque, sem exigir uma penetração do processo ou contato direto com o meio. O portfólio não intrusivo da Emerson inclui medidores ultrassônicos de vazão clamp-on, transmissores de nível por radar sem contato, instrumentação externa de medição de temperatura e soluções wireless. Essas tecnologias são preferidas quando o isolamento do processo não é possível, quando o tempo de inatividade da instalação deve ser minimizado, quando se trabalha com meios perigosos ou corrosivos ou durante a adaptação da instrumentação à infraestrutura existente sem modificações.
A Emerson oferece uma gama abrangente de instrumentos de medição com classificação SIL (nível de integridade de segurança) certificados para uso em áreas classificadas, incluindo dispositivos aprovados pela ATEX, IECEx e FM. Muitas soluções são certificadas para SIL 2 ou SIL 3, incluindo transmissores de pressão, transmissores de temperatura, transmissores de nível, medidores de vazão tipo vórtice e medidores de vazão magnéticos selecionados. Muitos detectores de chama e gás são aprovados para SIL 2 e podem ajudar a proteger funcionários e instalações contra riscos de gases combustíveis e tóxicos em ambientes de petróleo e gás, produtos químicos e refino. As tecnologias de medição não intrusivas podem ajudar a reduzir ainda mais o risco de segurança, minimizando ou eliminando penetrações de processo e requisitos de trabalho a quente.
Sim, a Emerson oferece uma ampla gama de instrumentos wireless, gateways e software compatível que fornece fluxos de dados contínuos e confiáveis para aumentar a segurança, a eficiência operacional e a sustentabilidade de suas instalações. As tecnologias industriais wireless também ajudam a eliminar pontos cegos em plantas que antes eram muito difíceis ou caras para instalar instrumentos com fio. Ao permitir o monitoramento econômico de áreas anteriormente inacessíveis ou de alto risco, as soluções wireless da Emerson reduzem as necessidades de cabeamento e o tempo de instalação e, ao mesmo tempo, fornecem mais de 99% de confiabilidade de dados com a tecnologia WirelessHART®. A infraestrutura de malha wireless escalável da Emerson integra-se aos sistemas de host DCS e SCADA já em uso.
A instrumentação de medição da Emerson atende a mais de uma dúzia de indústrias de processo, incluindo petróleo e gás, refino, produtos químicos, geração de energia, água e efluentes, alimentos e bebidas, ciências biológicas, marítima, papel e celulose, mineração e metais, aeroespacial e defesa e data centers. Com mais de 50 anos de experiência em medição, a Emerson combina seu portfólio de instrumentos mais amplo do setor com serviços de ciclo de vida, ferramentas de engenharia, serviços educacionais e plataformas de software digital como o Plantweb Insight™. Essa combinação de instrumentação, software e serviços permite que os clientes melhorem a segurança, a eficiência operacional, a qualidade do produto e o desempenho ambiental.
O portfólio de instrumentação de medição da Emerson fornece o mais amplo portfólio do mundo de tecnologias de detecção industrial e análise, abrangendo medição de pressão, medição da vazão, medição de nível, medição de temperatura, análise de gás, análise de líquidos, medição de densidade e viscosidade, detecção de chama e gás, monitoramento de corrosão e erosão e tecnologia wireless industrial. As principais marcas de produtos incluem Rosemount™, Micro Motion™, Flexim™, Roxar™ e Plantweb Insight™.