O Analisador de oxigênio da Emerson oferece facilidade de uso para otimizar sistemas de combustão

Fallback image

O Rosemount™ CX2100 Analisador de oxigênio In Situ da Emerson com configuração remota e difusores de cerâmica simplifica a manutenção e reduz o custo total de propriedade. Imagem em alta resolução

video-media
Rosemount CX2100 In Situ Oxygen Analyzer

O Rosemount™ CX2100 Analisador de oxigênio no local foi projetado para otimizar tarefas de manutenção e assistência técnica

O Rosemount CX2100 Analisador de oxigênio In Situ com configuração remota e opções de difusor simplifica a manutenção e reduz o custo total de propriedade

SHAKOPEE, Minnesota (25 de setembro de 2025) - Hoje, a Emerson anunciou o novo Rosemount™ CX2100 Analisador de oxigênio In Situ, projetado para fornecer informações críticas necessárias para otimizar os processos de combustão e ajudar os fabricantes a atenderem os padrões de emissões, reduzirem custos energéticos e aumentarem a segurança. Esses tipos de analisadores são amplamente utilizados em uma variedade de setores, incluindo energia e serviços gerais, química e petroquímica, celulose e papel, petróleo e refino, metais e mineração, entre outras. 

Os analisadores de oxigênio existentes para processos de combustão tendem a ser difíceis de instalar, comissionar e manter, o que dificulta a otimização dos processos de combustão. Por outro lado, o CX2100 é simples de instalar, com uma ampla gama de acessórios para instalação em diferentes condições de processo, incluindo aplicações de alta temperatura, alto teor de partículas e alto teor de enxofre. O transmissor pode ser montado a até 91 metros de distância da sonda para simplificar ainda mais a instalação, o que é especialmente importante para a segurança do pessoal.

O comissionamento do CX2100 é simplificado pelo recurso de configuração e comissionamento guiados da interface do operador local, com suporte para sete idiomas. A interface tem botões de toque capacitivos, vem com uma ampla variedade de opções de personalização e é alojada em um gabinete de metal resistente para proteger seus componentes eletrônicos internos. A configuração guiada também pode ser realizada por meio de um host remoto, como um sistema de controle ou gestão de ativos. 

A manutenção é facilitada pelo recurso de conexão/desconexão rápida da sonda, acelerando a substituição ao eliminar a necessidade de nova fiação. Uma longa vida útil é proporcionada por difusores de cerâmica ou Hastelloy, que protegem a sonda da degradação em condições de alta temperatura, e esses difusores são substituíveis em campo. 

Os recursos e verificação de autocalibração medem regularmente a precisão do analisador para ajudar a liberar tempo do técnico para tarefas de maior valor e para aumentar a segurança, garantindo que o analisador permaneça dentro dos limites de calibração. A segurança é melhorada ainda mais por um bloqueio de segurança contra chamas, que automaticamente desliga o aquecedor da sonda quando uma chama é detectada.

Saiba mais em: Emerson.com/RosemountCX2100.

Mídia:

Recursos adicionais:


Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos setores industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes de diversos segmentos industriais a otimizarem suas operações, protegerem seu pessoal, reduzirem emissões e alcançarem seus objetivos de sustentabilidade. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.