Válvulas, atuadores e reguladores para toda a cadeia de valor de GNL

Desde a inicialização e comissionamento até a manutenção da instalação no longo prazo, as válvulas de GNL da Emerson contam com a confiança dos maiores e mais complexos projetos de GNL do mundo

Válvulas de GNL que impulsionam o sucesso do cliente

A Emerson lidera o mercado com o mais amplo portfólio de válvulas, atuadores e reguladores com tecnologias críticas de isolamento e controle. Com foco no futuro, as soluções da Emerson aproveitam o poder das inovações baseadas em dados para reduzir as emissões, aumentar a confiabilidade dos equipamentos e melhorar a segurança da planta, gerando economia de custos e excelência operacional.

deep-industry-experience-and-expertise

Mais de 70% dos fluxos de produção global de GNL passam pelas válvulas da Emerson


Nossas válvulas, reguladores e atuadores contam com a confiança de instalações de GNL em todo o mundo, incluindo:

  • Cedar FLNG
  • Cameron LNG
  • Calcasieu LNG
  • Plaquemines LNG
  • Energia Costa Azul LNG
  • Atlantic LNG
  • Peru LNG
  • Shell LNG
  • Oman LNG
  • 14 trens de GNL existentes da QatarEnergy
  • Coral South FLNG
  • Petronas FLNG
  • Wheatstone LNG
  • Pluto LNG
  • Papua New Guinea LNG
  • Brunei LNG
  • QatarEnergy NFE/NFS
  • LNG Canada
  • Golden Pass LNG
  • Port Arthur LNG
  • Rio Grande LNG
  • Gorgon LNG
  • Snohvit LNG
  • Angola LNG
  • Tianjin Nangang LNG
  • Prelude FLNG
  • Congo FLNG 


O GNL é complexo e requer pensamento inovador e soluções criativas para superar temperaturas e pressões extremas. Os especialistas da Emerson trabalham com operadores de instalações de liquefação, operadoras e terminais de regaseificação para implementar produtos avançados necessários para acompanhar a natureza evolutiva desta indústria.


Nossa estrutura de Projetos Otimizados é um processo simples e repetível para contratos comerciais que reduz o risco, economiza dinheiro no custo total de propriedade e entrega dentro do prazo. Agregamos valor aos serviços de engenharia desde os primeiros estágios de planejamento do projeto até a engenharia de front-end, gerenciamento de projetos, integração de produtos e sistemas, fabricação, implementação, inicialização, testes e suporte contínuo. 


Oferecemos uma abordagem abrangente para melhorar proativamente a resiliência de nossa rede de suprimentos.

Design para Sourcing

  • Limite o número de conjuntos com componentes especializados

Comunicação de crise

  • Comunicações internas robustas sobre prazos de entrega e mudanças de demanda

Desenvolvimento de talentos e habilidades

  • Forte parceria com universidades
  • Mentoria e coaching de carreira
  • Conteúdo robusto de treinamento e desenvolvimento de habilidades

Gestão de relacionamento com fornecedores

  • Qualidade do fornecedor Implantação manual
  • Escaladas agressivas de fornecedores em alocações e programações de entrega

Regionalização

  • 80%+ regionalizado
  • Desenvolvimento de fornecedores do México e do Leste Europeu

Operações digitais

  • Processos SIOP robustos
  • Monitoramento financeiro e de riscos
  • Agilidade de operações por meio da automação

Flexibilidade da rede logística

  • Conectividade do sistema de negócios
  • Visibilidade em trânsito no nível da peça/PO

Fornecimento múltiplo

  • Capacidade de fábrica redundante para a maioria dos produtos
  • Várias fontes de fornecimento em diferentes regiões para mitigação de riscos


Suporte contínuo ao ciclo de vida útil da válvula
 

Os prestadores de serviços da Emerson são os consultores de confiança para o setor de GNL, incluindo:

  • Serviços de inicialização e comissionamento
  • Serviços de desligamentos, paradas programadas e interrupção
  • Suporte de emergência e planejado
  • Monitoramento das condições das válvulas


Com mais de 160 centros de serviços regionais e mais de 80 centros de serviços móveis em todo o mundo, nossos especialistas nunca estão longe de fazer parceria com você diante das mudanças no mercado e nas condições operacionais.


A sustentabilidade está no centro da nossa missão. Permitimos que clientes alcancem suas metas de sustentabilidade e de redução de emissões.

Soluções em ação: válvulas, atuadores e reguladores para toda a cadeia de valor de GNL

Soluções de alimentação de entrada e separação

image

As instalações de recebimento de entrada removem líquidos no gás de alimentação, reduzem a pressão da tubulação de gás e regulam a vazão de gás para as unidades de processamento a jusante. Uma operação estável e confiável é crucial para a produção lucrativa de GNL, uma vez que manutenções ou falhas inesperadas podem resultar em penalidades significativas.

Nosso valor:

  • Aumente a recuperação de condensado para evitar a introdução de líquidos no processo de tratamento a jusante
  • Melhore o uso de energia
    • Garanta o tempo de atividade com 100% de redundância operacional
  • Aumente a produtividade

Soluções do trocador de calor criogênico principal

image

O trocador de calor criogênico principal (MCHE) é o coração da instalação de liquefação. Ele liquefaz gás natural e depois o sub-resfria. O MCHE é composto por um grande número de feixes de tubos em espiral. Quando o gás de alimentação sai do topo do MCHE, ele já foi transformado em líquido, pois a temperatura foi reduzida para aproximadamente -146 °C (-231 °F).

Nosso valor:

  • Mantenha a circulação ideal de vazão de refrigerante
  • Reduza o consumo de energia quando a alimentação estiver restrita
  • Produza mais GNL com elementos de controle de alta precisão que permitem um controlador ideal

Podcasts

Saiba mais sobre nossas soluções de válvulas de GNL

Perguntas frequentes sobre válvulas de GNL

As válvulas de GNL são essenciais para manter a segurança nas plantas de GNL porque o gás natural liquefeito, seja metano, etano, propano ou butano, é altamente inflamável. Válvulas com bom funcionamento são cruciais para evitar vazamentos, controlar a pressão e gerenciar situações de emergência, mitigando, assim, riscos críticos de segurança.

Desde a introdução de plantas de GNL na década de 1930, as válvulas de GNL evoluíram para lidar com trens de liquefação significativamente maiores. Os fabricantes de válvulas agora se concentram na produção de válvulas de maior tamanho que possam acomodar altas pressões e garantir operações seguras de controle de pressão, isolamento e emergência em resposta à crescente demanda global por GNL.

Um dos principais desafios para os fabricantes de válvulas de GNL é desenvolver válvulas que possam lidar com grandes tamanhos e altas pressões. Essas válvulas são essenciais para o controle do processo, isolamento, operações de emergência e proteção de equipamentos importantes em plantas de GNL, onde a segurança é uma preocupação crítica. A Emerson possui vasta experiência na fabricação de válvulas que dão suporte a toda a cadeia de valor do GNL, incluindo instalações de liquefação, navios transportadores e terminais de regaseificação.

As válvulas desempenham um papel essencial na infraestrutura de GNL, facilitando o isolamento dos equipamentos para manutenção, ativação/desativação de processos, regulamentação/controle e desligamentos de emergência. A seleção e a configuração adequadas da tecnologia de válvulas são essenciais para garantir operações seguras, sustentáveis e rentáveis. A Emerson oferece um vasto portfólio de válvulas manuais e atuadas para GNL, abrangendo toda a cadeia de produção e distribuição.

As válvulas de GNL em configurações de ativação/desativação podem ser acionadas usando sistemas pneumáticos, elétricos ou hidráulicos. Essas opções de atuação permitem que as válvulas sejam controladas automaticamente, garantindo que os processos de GNL sejam gerenciados de forma eficiente e que as válvulas possam responder rapidamente às mudanças nas condições operacionais.