O que é um controlador pneumático?
Um controlador pneumático é um dispositivo mecânico projetado para medir temperatura ou pressão e transmitir um sinal de ar corretivo ao elemento de controle final.
Tubos Bourdon, foles, elementos de temperatura e deslocadores são usados como elementos de detecção. A saída e a fonte de alimentação do controlador pneumático são o ar comprimido ou o gás natural. O sinal de entrada para o controlador é um movimento mecânico fornecido pelo elemento de detecção que é usado para perceber o processo. Os elementos de detecção são dimensionados para fornecer o controle ideal para a aplicação.
Os controladores pneumáticos são usados em sistemas de controle automáticos de vazão, pressão, temperatura, nível e outros parâmetros de processos industriais.