Posicionadores de válvula

Posicione a haste ou o eixo da válvula de controle para minimizar a variação do ponto de ajuste e manter a estabilidade do laço de controle.

Fisher DVC6200 Series Digital Valve Controller

O que é um posicionador de válvula?

Acessório comum de válvulas de controle, o posicionador de válvulas envia ar pressurizado ao atuador para que a posição da haste ou do eixo da válvula corresponda ao ponto de ajuste do sistema de controle. Os posicionadores de válvulas costumam usar I/P analógicos ou pneumáticos quando a válvula precisa ser modulada. Precisam do retorno de posição da haste ou do eixo da válvula e enviam pressão pneumática ao atuador para abrir e fechar a válvula. Enquanto posicionadores pneumáticos e analógicos fornecem controle básico da posição da válvula, os controladores digitais têm capacidade inteligente para todo o conjunto da válvula.

Como funciona o posicionador de válvula

Pneumatic Valve Positioners

Posicionadores de válvulas pneumáticos

As unidades de processamento legadas podem usar sinalização de pressão pneumática como ponto de controle para as válvulas de controle. Em um posicionador pneumático típico, o sinal pneumático vindo do dispositivo de controle ajusta a pressão de alimentação aplicada ao atuador da válvula, garantindo que a haste ou o eixo atinja uma posição proporcional ao sinal recebido.

Perguntas frequentes sobre o posicionador de válvula

O posicionador de válvula de controle costuma ser I/P analógico ou pneumático e é usado quando a válvula precisa ser modulada. Ele envia ar pressurizado ao atuador para que a posição da haste ou do eixo da válvula corresponda ao ponto de ajuste do sistema de controle.

Enquanto o posicionador de válvula de controle apenas mantém a válvula na posição desejada, os controladores digitais de válvulas oferecem funções muito mais amplas graças ao seu design digital. O controlador de válvula digital é um instrumento baseado em microprocessador, compatível com diversos protocolos de comunicação, incluindo HART, FOUNDATION fieldbus e PROFIBUS. O microprocessador habilita os diagnósticos e a comunicação de duas vias para simplificar a configuração e a resolução de problemas.