O que é uma válvula de controle?
Válvulas de controle direcionam fluxos de gás, vapor, água ou componentes químicos para compensar a interferência de carga e regular as variáveis do processo para se aproximarem o máximo possível dos pontos de controle desejados. Explore nosso portfólio de válvulas de controle para projetos testadas para máxima eficiência e conformidade com os padrões do setor.
Portfólio de válvulas de controle
Nossas marcas de válvulas de controle
Serviços e consultoria para válvulas de controle
Perguntas frequentes
A queda de pressão é a diferença entre a pressão de entrada e a pressão de saída. Ela varia de acordo com a vazão. A queda de pressão é geralmente medida em diferencial de libras por polegada quadrada ou PSID.