Nossa válvula tri-excêntrica é uma válvula de processo de primeira linha, feita para os mais altos padrões
A válvula tri-excêntrica com mínimo ou nenhum requisito de manutenção representa a solução definitiva para inúmeros engenheiros de dutos, processos e instrumentação em todo o mundo.
Uma válvula praticamente sem manutenção que não apenas entrega desempenho rigoroso, mas pode fornecer uma solução mais eficiente comparada aos designs de válvulas esfera, gaveta e com obturador.
Como funcionam as válvulas tri-excêntricas?
Design tri-excêntrico
A válvula Vanessa série 30.000 compartilha o mesmo princípio cone a cone de uma válvula de globo, mas a selagem é realizada por uma rotação de um quarto de volta. TOVs usam um sistema de selo consistindo em uma sede fixa e uma superfície de selagem rotativa compartilhando uma forma idêntica: uma seção cônica inclinada. Quando estes cones se sobrepõem, a válvula fica na posição fechada e ocorre a selagem. O conceito de "globo de quarto de volta" é possível pelo uso de três "excentricidades" com o propósito de eliminar completamente a fricção. Ângulos de assentamento e características rotacionais otimizados garantem uma estanqueidade superior por meio de uma engenhosa combinação do design tri-excêntrico e um anel de vedação metálico flexível sobre todas as configurações de temperaturas: básica, criogênica e alta.
Excentricidade 1
O eixo é colocado atrás do plano da superfície de vedação para permitir um percurso contínuo da sede.
Excentricidade 2
O eixo é colocado em um lado da linha central do tubo/válvula para permitir o deslocamento da vedação da sede durante a abertura de 90°.
Excentricidade 3
As linhas centrais da sede e vedação do cone da junta estão inclinadas em relação à linha central do tubo/válvula. Essa terceira excentricidade elimina completamente a fricção.
Configurações de válvulas tri-excêntricas
Construção das válvulas
A série 30.000 é uma válvula robusta capaz de funcionar com vazamento zero bidirecional, apesar de extremas condições de temperatura. Sua construção totalmente metálica, intrinsecamente resistente ao fogo, não é afetada por variações de temperatura, e o castelo longo totalmente integrado protege a gaxeta contra temperaturas extremas de operação (de –60 °C a 450 °C; de –76 °F a +842 °F).
Além disso, o usinamento de faceamento localizado do flange garante o assentamento plano das porcas e arruelas dos parafusos do flange, aumentando a confiabilidade e a segurança das juntas flangeadas, mantendo a estanqueidade a longo prazo sem necessidade de reaperto.
Componentes da selagem
Os materiais escolhidos para selagem, acoplados com usinagem precisa, contribuem significativamente para estender a vida da válvula. Todas as válvulas Vanessa da Série 30.000, em sua configuração básica, apresentam uma sede retificada e lisa com revestimento por soldagem de Stellite® grau 21, altamente resistente à escoriação, abrasão, erosão e corrosão.
O anel de vedação Vanessa é o principal componente flexível responsável pela vedação e pode ser laminado em aço Duplex, no mínimo, ou fabricado como uma peça sólida única. Os anéis de vedação são facilmente intermutáveis graças à sua capacidade de centralização automática e à presença de pinos de referência que simplificam a montagem. Além disso, uma junta espiralada dinâmica garante a expansão e a contração adequadas do anel de vedação durante a abertura e o fechamento.
Stellite® é uma marca comercial registrada da Deloro
Aplicações para válvulas tri-excêntricas
Vídeos para válvulas tri-excêntricas