Opere com segurança e confiabilidade em ambientes altamente oxidantes
O manuseio de oxigênio líquido e gasoso é desafiador devido ao risco de ignição por incêndio. O setor precisa de soluções que oferecem alto nível de desempenho, confiabilidade e longa vida útil, ao mesmo tempo em que atendem a rigorosos requisitos de limpeza.
O processo de separação de ar
Dentro e ao redor de uma Unidade de separação de ar (ASU), o Oxigênio líquido (LOX), um produto direto do processo de destilação criogênica, é manuseado antes da conversão em Oxigênio gasoso (GOX). Isso ocorre em um trocador de calor, seguindo o qual oxigênio gasoso é distribuído e usado em altos-fornos, reatores químicos e muitas outras aplicações industriais. Frequentemente, esses serviços enfrentam importantes problemas de confiabilidade que afetam a produtividade da planta e, de forma mais crítica, a segurança: uma válvula defeituosa pode resultar em um acidente significativo.
Válvulas confiáveis para serviço com oxigênio devem combinar seleção adequada de materiais com o atendimento a rigorosos requisitos de limpeza, a fim de proporcionar excelente desempenho de isolamento e controle em temperaturas criogênicas em LOX e em altas pressões em GOX.
Projeto superior da válvula de serviço de oxigênio
Melhore a segurança
O aumento das hastes e das cavidades do corpo nos projetos tradicionais de válvulas cria risco de entrada externa de partículas e mudança da fase de oxigênio com consequente potencial de ignição. Além disso, os projetos tradicionais de comporta, esfera e borboleta de alto desempenho experimentam atrito mecânico durante a vedação, que é outra possível fonte de ignição.
A série 30.000 da Vanessa combina recursos de projeto adequados (construção de metal completo, rotação de um quarto de volta sem atrito, sede de metal para metal torque) com uma seleção otimizada de material para proporcionar com segurança funções excepcionais de isolamento e controle em aplicações críticas com atmosferas de oxigênio enriquecido.
Como funcionam as válvulas de tripla excentricidade?

Vanessa Series 30,000 Triple Offset Valves for Liquid and Gaseous Oxygen
Válvula de tripla excentricidade para oxigênio líquido e gasoso da série 30.000 da Vanessa