Transforme suas operações de mineração com a Emerson

Soluções avançadas de válvulas, reguladores e atuadores para confiabilidade, eficiência e sustentabilidade

O parceiro de confiança do setor de mineração

Operações seguras, inteligentes, confiáveis e escaláveis

As operações de mineração enfrentam desafios constantes: polpas abrasivas, produtos químicos corrosivos, altas pressões e exigências cada vez maiores de sustentabilidade. A Emerson compreende essas complexidades e oferece conhecimento especializado, tecnologias e soluções para ajudar você a enfrentá-las. Nossos sistemas avançados de válvulas, reguladores e atuadores ajudam a aumentar a confiabilidade, otimizar o desempenho e alcançar resultados mensuráveis

icon

Garanta desempenho duradouro com válvulas projetadas para aplicações severas.

 

icon

Reduza a necessidade de manutenção com soluções projetadas para facilitar os serviços e prolongar a vida útil.

 

icon

Conte com tecnologias comprovadas para suportar as condições mais rigorosas das operações de mineração em todo o mundo.

 

icon

Evite vazamentos e garanta a conformidade ambiental com tecnologias robustas de válvulas.

 

icon

Proteja sistemas críticos com soluções avançadas de alívio de pressão e inertização de tanques.

 

icon

Reduza os riscos em ambientes corrosivos com materiais projetados para oferecer durabilidade a longo prazo.

 

icon

Otimize operações remotas com atuadores que oferecem recursos de diagnóstico e monitoramento remoto.

 

icon

Minimize o tempo de inatividade com sistemas de controle integrados e tecnologias de lubrificação confiáveis.

 

icon

Obtenha controle preciso para gerenciar polpas abrasivas e processos de alta pressão.

 

Mining and Mineral

A válvula guilhotina certa para operações de mineração com desempenho de isolamento confiável para um máximo de tempo de atividade.

O tempo de inatividade não planejado pode prejudicar imensamente um negócio de mineração. Operar em locais remotos e usar equipamentos especializados para lama só aumenta o tempo de inatividade e a perda de produção. Todos os dias, seu pessoal enfrenta vários riscos: agentes corrosivos perigosos de alta pressão e temperatura, e acidentes com equipamentos pesados.  Minimizar essas ameaças é uma prioridade máxima. Você quer ter certeza de que seus equipamentos são confiáveis, seu pessoal está com o treinamento mais atualizado e seus operadores podem responder rapidamente às condições em constante mudança do local e proteger o meio ambiente.

Improve Reliability & Zero Leakage

Melhore a confiabilidade e tenha vazamento zero

As operações de mineração geralmente experimentam vazamento de válvulas e apresentam falhas em menos de 12 meses, resultando em altos custos de manutenção que elevam os custos de produção.   Com vedação sem vazamentos, confiabilidade comprovada em campo e excelente custo-benefício, a válvula guilhotina Clarkson SU10R dura mais que o dobro das válvulas concorrentes. A válvula guilhotina para serviços com lama estilo wafer Clarkson KGD oferece o que há de mais recente em tecnologia de elastômero com o projeto de manga Mark III.

We are Your Main Valve Partner

Somos um fornecedor global confiável de soluções

Imagine a tranquilidade que você teria em suas operações de mineração e como sua produtividade melhoraria se você pudesse delegar todos os seus desafios de ativos de Controle Final para um especialista em quem você confia. Chega de ficar correndo atrás de vários fornecedores, preocupando-se com a compatibilidade, montagem, teste ou entrega.  Combinamos tecnologia de classe mundial e conhecimento especializado para oferecer soluções onde quer que suas operações estejam. Nossos especialistas locais trabalham com você para entender seus desafios únicos e resolvê-los.

Produtos

Gerenciamento de polpas abrasivas

image

O gerenciamento eficaz de polpas é essencial para operações de mineração confiáveis. Nossas soluções lidam com as condições de processo mais abrasivas e erosivas por meio de tecnologias versáteis e de alto desempenho, incluindo válvulas guilhotina Clarkson para isolamento superior, válvulas borboleta Keystone para controle em aplicações severas, válvulas Vee-Ball™ Fisher resistentes à erosão e reguladores de alívio de pressão pilotados Fisher para proteção do processo. Ao aumentar a confiabilidade, prolongar a vida útil das válvulas e otimizar o controle do processo, você mantém as operações funcionando sem problemas e sem comprometer o desempenho.

Vídeos

video-media
Vídeo dos recursos do produto KGD da Clarkson

Artigos e histórias de sucesso

Soluções aplicadas

Perguntas frequentes

A Emerson enfrenta desafios essenciais da mineração, como polpas abrasivas, produtos químicos corrosivos, sistemas de alta pressão e necessidades operacionais remotas. Nossas soluções aumentam a confiabilidade, otimizam os processos e garantem a conformidade ambiental, ajudando você a reduzir o tempo de inatividade e alcançar a excelência operacional.

Nossas válvulas, incluindo modelos com internos endurecidos e recursos anticavitação, são projetadas especificamente para resistir à erosão e à formação de incrustações causadas por materiais abrasivos. Com desempenho sem vazamentos e vida útil prolongada, elas minimizam a necessidade de manutenção e mantêm suas operações funcionando sem problemas.

A Emerson utiliza materiais avançados, como sedes revestidas com PTFE e internos resistentes à corrosão, para garantir durabilidade no manuseio de produtos químicos cáusticos e ácidos. Nossas soluções são estanques, atendem aos requisitos de segurança e suportam as condições mais agressivas, sendo ideais para lixiviação e extração por solventes.

Sim. As tecnologias da Emerson promovem a sustentabilidade por meio da otimização da recuperação de água, da redução das emissões e da minimização do desperdício de recursos. Nossas válvulas de grande capacidade, reguladores de controle de emissões e atuadores energeticamente eficientes ajudam a atingir as metas ambientais sem comprometer a produtividade.

Nossos atuadores oferecem diagnósticos remotos, recursos avançados de programação e funcionalidade à prova de falhas. Eles permitem controle e monitoramento precisos a distância, reduzindo a necessidade de intervenção presencial em locais de difícil acesso.

Com certeza. A Emerson projeta soluções que se integram perfeitamente tanto a instalações de mineração novas quanto às existentes. Seja para modernizar sistemas atuais ou implementar novos processos, nossas tecnologias garantem compatibilidade e instalação simplificada.

A Emerson oferece suporte técnico global, programas de manutenção preventiva e assistência no local para maximizar a vida útil e o desempenho dos seus sistemas. Nossos especialistas trabalham com você para desenvolver planos de serviço personalizados que reduzam o tempo de inatividade e otimizem a eficiência.

Com materiais duráveis e projetos inovadores, nossas válvulas minimizam o desgaste e prolongam os intervalos entre manutenções. Isso reduz a frequência de substituições e reparos, diminuindo os custos operacionais totais e aumentando a rentabilidade.

É fácil começar. Acesse Emerson.com para conhecer nossas soluções ou entre em contato com nossa equipe de especialistas para discutir suas necessidades específicas. Trabalharemos com você para desenvolver um plano personalizado que responda aos seus desafios e ajude a alcançar resultados mensuráveis.